EC300 - EC Motoren
Bosch Rexroth Power Tools
Electric Drives and Controls
schraub_einpresstechnik
Stationäre Schraubtechnik
Schraubspindel
Powered by
CAD模型選擇
{bosch_rexroth/electric_drive_control/schraub_einpresstechnik/stationaere_schraubtechnik/schraubspindel/ec300.prj},{NB=REXROTH 0608701017 EC303 ohne Winkelstecker},{BESTNR=0608701017},{TYP=EC303},{WS=ohne Winkelstecker},{L1=401.000},{L2=259.800},{L2A=296.000},{L2B=20.000},{L3=236.300},{L4=213.300},{L5=8.000},{L6=17.000},{L7=19.000},{L8=7.400},{L9=11.600},{L10=0.000},{B1=44.000},{H1=44.000},{H2=29.000},{H3=51.000},{H4=51.000},{D1=35.400},{D2=13.000},{X=M 35 x 1},{VERS=2.000},{SIZE=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTNR
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
L1
Länge L1
[mm]
L2
Länge L2
[mm]
L2A
Länge L2A
[mm]
L3
Länge L3
[mm]
L4
Länge L4
[mm]
L5
Länge L5
[mm]
L6
Länge L6
[mm]
L7
Länge L7
[mm]
L8
Länge L8
[mm]
L9
Länge L9
[mm]
L10
Länge L10
[mm]
B1
Breite B1
[mm]
H1
Höhe H1
[mm]
H2
Höhe H2
[mm]
H3
Höhe H3
[mm]
H4
Höhe H4
[mm]
D1
Durchmesser D1
[mm]
X
Gewinde
ⁿ/ₐ
REXROTH 0608701016 EC30...
0608701016
EC302
376.000
243.300
270.000
210.800
187.800
5.400
16.000
19.000
2.400
12.400
142.500
34.000
45.000
28.200
45.200
43.500
28.200
M 28 x 1
REXROTH 0608701017 EC30...
0608701017
EC303
401.000
259.800
296.000
236.300
213.300
8.000
17.000
19.000
7.400
11.600
0.000
44.000
44.000
29.000
51.000
51.000
35.400
M 35 x 1
REXROTH 0608701018 EC30...
0608701018
EC304
434.000
292.800
328.000
269.300
246.300
12.000
23.500
16.000
7.900
15.300
0.000
58.000
41.000
32.500
61.500
61.500
45.400
M 45 x 1
REXROTH 0608701019 EC30...
0608701019
EC305
502.000
360.500
396.000
337.000
314.000
14.600
51.600
16.000
0.000
19.500
0.000
76.000
32.000
41.000
79.000
79.000
58.000
M 66 x 1,5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表