피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EC03BC - Floating joint, cylinder connection,External thread type
HEFA
40-air_cylinder
floatingconnectors
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/40-air_cylinder/floatingconnectors/ec03bc_asmtab.prj},{NB=EC03BC-M5-0.8},{SC=EC03BC},{TYPE=Cylinder connection·External thread type},{NM=45},{MQ=S45C},{ST=hard chrome plating},{M=5},{PI=0.8},{PI1=0.800},{L=4},{LGC=+0.10/+0.05},{D=6},{DGC=0/-0.15},{T=5},{H=3},{E=13},{G=11},{B=8},{C=9.2},{R=1.0},{D1=6.5},{V=12},{Z1=8},{J=34},{F=13},{F1=5},{P=24},{DD=4.5},{DD1=8.0},{HH1=4.4},{L1=13},{INFOTEXT=website},{PPATH=ec03bc/assemblies/ec03bc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
NM
National standard material
ⁿ/ₐ
MQ
amount to
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
PI
pitch
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LGC
L public errand
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DGC
D public errand
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
R
[mm]
D1
[mm]
V
[mm]
Z1
[mm]
J
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH1
h1
[mm]
L1
[mm]
EC03BC-M3-0.5
EC03BC-M3-0.5
EC03BC
Cylinder connection·Exter...
45
S45C
hard chrome plating
3
0.5
4
+0.10/+0.05
4
0/-0.15
4
3
8
6
6
6.9
1.0
4.5
9
8
30
10
4
20
4.5
8.0
4.4
12
EC03BC-M4-0.7
EC03BC-M4-0.7
EC03BC
Cylinder connection·Exter...
45
S45C
hard chrome plating
4
0.7
4
+0.10/+0.05
4
0/-0.15
5
3
11
9
6
6.9
1.0
4.5
9
8
30
10
4
20
4.5
8.0
4.4
13
EC03BC-M5-0.8
EC03BC-M5-0.8
EC03BC
Cylinder connection·Exter...
45
S45C
hard chrome plating
5
0.8
4
+0.10/+0.05
6
0/-0.15
5
3
13
11
8
9.2
1.0
6.5
12
8
34
13
5
24
4.5
8.0
4.4
13
EC03BC-M6-1.0
EC03BC-M6-1.0
EC03BC
Cylinder connection·Exter...
45
S45C
hard chrome plating
6
1.0
4
+0.10/+0.05
7
0/-0.15
6
3
19
17
10
11.5
1.5
8.0
14
8
36
15
6
26
4.5
8.0
4.4
14
EC03BC-M8-1.25
EC03BC-M8-1.25
EC03BC
Cylinder connection·Exter...
45
S45C
hard chrome plating
8
1.25
6
+0.10/+0.05
10
0/-0.15
8
4
20
18
14
16.2
1.5
11.0
19
11
44
20
8
32
5.5
9.5
5.4
19
EC03BC-M10-1.5
EC03BC-M10-1.5
EC03BC
Cylinder connection·Exter...
45
S45C
hard chrome plating
10
1.5
8
+0.10/+0.05
13
0/-0.15
9
4
24
21
17
19.6
2.0
14.0
23
13
52
24
10
38
6.6
11.0
6.5
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RH-EG - ELESA-Shaped handles
Elesa
06.06.2024
EC03Y_EC03Q_EC04Y_EC04Q - Floating joint · Internal thread type/External th...
HEFA
01.06.2024
EF 45° Elbow
SEKISUI
08.08.2023
ED03MB - Economical all copper quick plug joint - Reducer - straight head
HEFA
01.06.2024
EF - Support unit
SHAC
13.05.2022
EF Socket
SEKISUI
08.08.2023
EF-4T - Spherical Rod Ends - Female Thread, Metal
Essentra Components
19.04.2016
ED-700 - Shock Locknuts - Hex Jam Nut
Reid Supply
22.02.2022
ED38BA - Precision type - quick connector - partition direct head - interna...
HEFA
01.06.2024
ED01BB-EB - Economical Full Copper Quick Insert Fittings - Straight Connect...
HEFA
02.06.2024
EC08-G04
KCC Precision
12.07.2021
ED-600 - Shock Flanges - Square Flange
Reid Supply
22.02.2022
ED18CJ-PJ - Economy All Stainless Steel fittings - Internal thread (Bent -T...
HEFA
01.06.2024
E-GAWT, E-GAUT - EG Economical Tension Springs_AWT
Misumi
19.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성