카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
EBP.FLX - Bridge handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Bridge handles
EBP.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/1_bridge_handles/ebp_combi/ebp_flx_asmtab.prj},{NB=Bridge handles EBP.140-8-FLX-C6},{CODE=260262-C6},{DESCRIPTION=EBP.140-8-FLX-C6},{DIM01=144.0},{DIM02=117±0.5},{F=117.000},{DIM03=8.5},{DIM04=13},{DIM05=26.5},{DIM06=39},{DIM07=6.5},{DIM08=26.5},{DIM09=8.5},{DIM10=91.0},{DIM11=2700},{DIM12=1800},{DIM13=10},{DIM14=4},{WEIGHT=55},{R1=245.000},{R2=254.000},{R=0.663},{G=0.118},{B=0.122},{C=6},{DESCRIPTIONX=2},{PPATH=ebp_flx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
f
[mm]
DIM03
d
[mm]
DIM04
s
[mm]
DIM05
D
[mm]
DIM06
h
[mm]
DIM07
h1
[mm]
DIM08
h2
[mm]
DIM09
B
[mm]
DIM10
I1
[mm]
DIM11
F1
[N]
DIM12
F2
[N]
DIM13
L1
[J]
DIM14
L2
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Bridge handlesEBP.140-8-F...
260262-C1
EBP.140-8-FLX-C1
144.0
117±0.5
8.5
13
26.5
39
6.5
26.5
8.5
91.0
2700
1800
10
4
55
Bridge handlesEBP.140-8-F...
260262-C17
EBP.140-8-FLX-C17
144.0
117±0.5
8.5
13
26.5
39
6.5
26.5
8.5
91.0
2700
1800
10
4
55
Bridge handlesEBP.140-8-F...
260262-C2
EBP.140-8-FLX-C2
144.0
117±0.5
8.5
13
26.5
39
6.5
26.5
8.5
91.0
2700
1800
10
4
55
Bridge handlesEBP.140-8-F...
260262-C3
EBP.140-8-FLX-C3
144.0
117±0.5
8.5
13
26.5
39
6.5
26.5
8.5
91.0
2700
1800
10
4
55
Bridge handlesEBP.140-8-F...
260262-C4
EBP.140-8-FLX-C4
144.0
117±0.5
8.5
13
26.5
39
6.5
26.5
8.5
91.0
2700
1800
10
4
55
Bridge handlesEBP.140-8-F...
260262-C5
EBP.140-8-FLX-C5
144.0
117±0.5
8.5
13
26.5
39
6.5
26.5
8.5
91.0
2700
1800
10
4
55
Bridge handlesEBP.140-8-F...
260262-C6
EBP.140-8-FLX-C6
144.0
117±0.5
8.5
13
26.5
39
6.5
26.5
8.5
91.0
2700
1800
10
4
55
Bridge handlesEBP.180-8-F...
260361-C1
EBP.180-8-FLX-C1
178.0
150±1
8.5
13
28.0
45
14.0
32.0
9.5
122.0
2700
1500
12
5
78
Bridge handlesEBP.180-8-F...
260361-C17
EBP.180-8-FLX-C17
178.0
150±1
8.5
13
28.0
45
14.0
32.0
9.5
122.0
2700
1500
12
5
78
Bridge handlesEBP.180-8-F...
260361-C2
EBP.180-8-FLX-C2
178.0
150±1
8.5
13
28.0
45
14.0
32.0
9.5
122.0
2700
1500
12
5
78
Bridge handlesEBP.180-8-F...
260361-C3
EBP.180-8-FLX-C3
178.0
150±1
8.5
13
28.0
45
14.0
32.0
9.5
122.0
2700
1500
12
5
78
Bridge handlesEBP.180-8-F...
260361-C4
EBP.180-8-FLX-C4
178.0
150±1
8.5
13
28.0
45
14.0
32.0
9.5
122.0
2700
1500
12
5
78
Bridge handlesEBP.180-8-F...
260361-C5
EBP.180-8-FLX-C5
178.0
150±1
8.5
13
28.0
45
14.0
32.0
9.5
122.0
2700
1500
12
5
78
Bridge handlesEBP.180-8-F...
260361-C6
EBP.180-8-FLX-C6
178.0
150±1
8.5
13
28.0
45
14.0
32.0
9.5
122.0
2700
1500
12
5
78
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성