피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EBFSI - BraceFITTING, polyamide, EBFSI, metric
WISKA
Brace
Brace FITTING, Non-metallic
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/brace/brace_fitting_kunststoff/ebfsi.prj},{NB=EBFSI-48-63-BK10109746RAL 9005},{CNSORDERNO=10109746},{TYP=EBFSI-48-63-BK},{RAL=RAL 9005},{D=M63 x 1,5},{NW=48},{VD=68.0},{DI=44.0},{TL=62.8},{VDO=46.3},{L=16.5},{SW1=60},{SW2=67},{CNSMAT=Wellrohrverschraubung: Polyamid UL94-V0 / Dichtung: TPU},{SGE=IP68},{ETEMP=-40°C bis 100°C },{CNSQUANTITY=5},{INFO=HTML},{VERS=7},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10109746/ebfsi-48-63-bk.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/143/pde/10109746/ebfsi-48-63-bk.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL colour
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
[mm]
NW
Nominal width
[mm]
VD
Closure diameter
[mm]
DI
Inner diameter
[mm]
TL
Total length
[mm]
VDO
Diameter closure (open)
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW1
Key width 1
[mm]
SW2
Key width 2
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN60529
ⁿ/ₐ
ETEMP
Case hardening temperature"
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packaging unit (PE)
[VPE]
WISKAEBFSI-10-16-BK101097...
10109740
EBFSI-10-16-BK
RAL 9005
M16 x 1,5
10
24.8
9.0
45.0
29.7
10.5
20
20
Conduit fitting: Polyamid...
IP68
-40°C to 100°C
50
WISKAEBFSI-12-20-BK101097...
10109741
EBFSI-12-20-BK
RAL 9005
M20 x 1,5
12
27.5
12.0
45.2
34.5
12.5
22
23
Conduit fitting: Polyamid...
IP68
-40°C to 100°C
50
WISKAEBFSI-17-25-BK101097...
10109742
EBFSI-17-25-BK
RAL 9005
M25 x 1,5
17
32.7
15.5
47.5
34.5
12.5
27
28
Conduit fitting: Polyamid...
IP68
-40°C to 100°C
50
WISKAEBFSI-23-32-BK101097...
10109743
EBFSI-23-32-BK
RAL 9005
M32 x 1,5
23
42.0
19.0
56.3
39.0
14.5
36
36
Conduit fitting: Polyamid...
IP68
-40°C to 100°C
25
WISKAEBFSI-29-40-BK101097...
10109744
EBFSI-29-40-BK
RAL 9005
M40 x 1,5
29
47.3
26.0
59.0
39.0
14.5
41
44
Conduit fitting: Polyamid...
IP68
-40°C to 100°C
10
WISKAEBFSI-36-50-BK101097...
10109745
EBFSI-36-50-BK
RAL 9005
M50 x 1,5
36
54.9
33.5
60.3
42.4
15.5
50
54
Conduit fitting: Polyamid...
IP68
-40°C to 100°C
10
WISKAEBFSI-48-63-BK101097...
10109746
EBFSI-48-63-BK
RAL 9005
M63 x 1,5
48
68.0
44.0
62.8
46.3
16.5
60
67
Conduit fitting: Polyamid...
IP68
-40°C to 100°C
5
WISKAEBFSI-10-16-BG101097...
10109747
EBFSI-10-16-BG
RAL 7031
M16 x 1,5
10
24.8
9.0
45.0
29.7
10.5
20
20
Conduit fitting: Polyamid...
IP68
-40°C to 100°C
50
WISKAEBFSI-12-20-BG101097...
10109748
EBFSI-12-20-BG
RAL 7031
M20 x 1,5
12
27.5
12.0
45.2
34.5
12.5
22
23
Conduit fitting: Polyamid...
IP68
-40°C to 100°C
50
WISKAEBFSI-17-25-BG101097...
10109749
EBFSI-17-25-BG
RAL 7031
M25 x 1,5
17
32.7
15.5
47.5
34.5
12.5
27
28
Conduit fitting: Polyamid...
IP68
-40°C to 100°C
50
WISKAEBFSI-23-32-BG101097...
10109750
EBFSI-23-32-BG
RAL 7031
M32 x 1,5
23
42.0
19.0
56.3
39.0
14.5
36
36
Conduit fitting: Polyamid...
IP68
-40°C to 100°C
25
WISKAEBFSI-29-40-BG101097...
10109751
EBFSI-29-40-BG
RAL 7031
M40 x 1,5
29
47.3
26.0
59.0
39.0
14.5
41
44
Conduit fitting: Polyamid...
IP68
-40°C to 100°C
10
WISKAEBFSI-36-50-BG101097...
10109752
EBFSI-36-50-BG
RAL 7031
M50 x 1,5
36
54.9
33.5
60.3
42.4
15.5
50
54
Conduit fitting: Polyamid...
IP68
-40°C to 100°C
10
WISKAEBFSI-48-63-BG101097...
10109753
EBFSI-48-63-BG
RAL 7031
M63 x 1,5
48
68.0
44.0
62.8
46.3
16.5
60
67
Conduit fitting: Polyamid...
IP68
-40°C to 100°C
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EBFS - BraceFITTING, polyamide, EBFS, metric
WISKA
18.12.2023
EMBF90I - BraceFITTING, mit Innengewinde, Kunststoff / Messing, 90° Winkel,...
WISKA
18.12.2023
ESKV - SPRINT cable glands, ESKV, metric, EN 62444
WISKA
29.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성