카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EADR - SPRINT connection thread gaskets, EADR, metric
WISKA
Sealings, accessories, tools
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/dichtungen_zubehoer_werkzeuge/eadr.prj},{NB=EADR 25 10062804},{CNSORDERNO=10062804},{TYP=EADR 25},{RAL=RAL 9005},{D=M25x1.5},{NDM=25.000},{TL=2.0},{CNSMAT=EPDM},{ETEMP=-40°C to 140°C},{CNSQUANTITY=100},{INFO=HTML},{D1=24.8},{D2=29.0},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10062804/eadr-25.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10062804/eadr-25.html},{WEIGHT=0.001}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL Colour
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
[mm]
TL
Total length
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA EADR 12 10062801
10062801
EADR 12
RAL 9005
M12x1.5
2.0
EPDM
-40°C to 140°C
100
WISKA EADR 16 10062802
10062802
EADR 16
RAL 9005
M16x1.5
2.0
EPDM
-40°C to 140°C
100
WISKA EADR 20 10062803
10062803
EADR 20
RAL 9005
M20x1.5
2.0
EPDM
-40°C to 140°C
100
0.001
WISKA EADR 25 10062804
10062804
EADR 25
RAL 9005
M25x1.5
2.0
EPDM
-40°C to 140°C
100
0.001
WISKA EADR 32 10062805
10062805
EADR 32
RAL 9005
M32x1.5
2.0
EPDM
-40°C to 140°C
100
0.001
WISKA EADR 40 10062806
10062806
EADR 40
RAL 9005
M40x1.5
2.0
EPDM
-40°C to 140°C
100
0.002
WISKA EADR 50 10062807
10062807
EADR 50
RAL 9005
M50x1.5
2.0
EPDM
-40°C to 140°C
100
0.002
WISKA EADR 63 10062808
10062808
EADR 63
RAL 9005
M63x1.5
2.0
EPDM
-40°C to 140°C
100
0.002
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성