E-YRF01 34 - 经济型定位销/公差选择型•标准型/内螺纹型/小头球面型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/e-yrf01_34.prj},{NB=E-YRF14-c-c-D2-P1-L2-B2},{CODE=E-YRF14},{TYPE=Standard type},{TYPE1=Polyhedral type},{TYPE2=1},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{SUR=Hard chromium plating with a thickness of 5-8 μm},{DTOL=c},{PTOL=c},{D=2},{P=1.00},{L=2},{B=2.0},{DB=N/A},{RC=N/A},{DC=N/A},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
国标 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当 材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
C
[mm]
M
[mm]
V
[mm]
E-YRF01-c-c-D2-P1-L2-B2
E-YRF01
标准型
圆型
40Cr
SCr440
---
0.3
---
0.0
E-YRF02-c-c-D2-P1-L2-B2
E-YRF02
标准型
圆型
40Cr
SCr440
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
0.3
---
0.0
E-YRF03-c-c-D2-P1-L2-B2
E-YRF03
标准型
圆型
0Cr18Ni9
SUS304
---
0.3
---
0.0
E-YRF04-c-c-D2-P1-L2-B2
E-YRF04
标准型
圆型
0Cr18Ni9
SUS304
镀硬铬,镀层厚度5~8μm
0.3
---
0.0
E-YRF11-c-c-D2-P1-L2-B2
E-YRF11
标准型
多棱型
40Cr
SCr440
---
0.3
---
0.0
E-YRF12-c-c-D2-P1-L2-B2
E-YRF12
标准型
多棱型
40Cr
SCr440
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
0.3
---
0.0
E-YRF13-c-c-D2-P1-L2-B2
E-YRF13
标准型
多棱型
0Cr18Ni9
SUS304
---
0.3
---
0.0
E-YRF14-c-c-D2-P1-L2-B2
E-YRF14
标准型
多棱型
0Cr18Ni9
SUS304
镀硬铬,镀层厚度5~8μm
0.3
---
0.0
E-YRF21-c-c-D6-P4-L8-B2
E-YRF21
内螺纹型
圆型
40Cr
SCr440
---
0.5
M3
5.0
E-YRF22-c-c-D6-P4-L8-B2
E-YRF22
内螺纹型
圆型
40Cr
SCr440
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
0.5
M3
5.0
E-YRF23-c-c-D6-P4-L8-B2
E-YRF23
内螺纹型
圆型
0Cr18Ni9
SUS304
---
0.5
M3
5.0
E-YRF24-c-c-D6-P4-L8-B2
E-YRF24
内螺纹型
圆型
0Cr18Ni9
SUS304
镀硬铬,镀层厚度5~8μm
0.5
M3
5.0
E-YRF31-c-c-D6-P4-L8-B2
E-YRF31
内螺纹型
多棱型
40Cr
SCr440
---
0.5
M3
5.0
E-YRF32-c-c-D6-P4-L8-B2
E-YRF32
内螺纹型
多棱型
40Cr
SCr440
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
0.5
M3
5.0
E-YRF33-c-c-D6-P4-L8-B2
E-YRF33
内螺纹型
多棱型
0Cr18Ni9
SUS304
---
0.5
M3
5.0
E-YRF34-c-c-D6-P4-L8-B2
E-YRF34
内螺纹型
多棱型
0Cr18Ni9
SUS304
镀硬铬,镀层厚度5~8μm
0.5
M3
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表