E-XAT05 - 经济型平面锁/把手拉起转动式/三点式
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/e-xat05.prj},{NB=E-XAT05-A93},{CODE=E-XAT05},{TYPE=Handle pull up rotary},{TYPE1=No button},{TYPE2=Three point},{TYPE3=With lock cylinder},{MAT=ZDC},{MAT1=ZDC},{MAT2=Q235},{SUR=Spray silver white paint},{SUR1=Spray silver white paint},{SUR2=White zinc plating},{A=93.0},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
TYPE3
类型
ⁿ/ₐ
MAT
基座
ⁿ/ₐ
MAT1
把手
ⁿ/ₐ
MAT2
锁舌
ⁿ/ₐ
SUR
基座
ⁿ/ₐ
SUR1
把手
ⁿ/ₐ
SUR2
锁舌
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
H
[mm]
TT
t
[mm]
AA
a
[mm]
BB
b
[mm]
AA1
a1
[mm]
CKZL
参考重量
[kg]
E-XAT05-A93
E-XAT05
把手拉起转动式
无按钮
三点式
带锁芯
ZDC
ZDC
Q235
喷银白漆
喷银白漆
镀白锌
25.75
24
28.5
33.5
65
6.5
6
12.5
14.5
2.3
62.5
24
12.0
0.215
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表