Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
E-SMART - 벨트 구동 리니어 유닛, 비용 효과적, 고성능, 다축 시스템에 이상적(최대 하중 130860N, 최대 스트로크 6145 mm 이상)
Rollon
Actuators
고성능 단순 설계 다목적 리니어 유닛: SMART SYSTEM
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/13_actuators/smart_system/e_smart_asmtab.prj},{NB=L052R003651RA0},{SER=L},{LUTYPE=05},{DHC=2R},{SIZE=50},{H=0},{SP=1},{SPX=1,'SP1',2,'SP2',3,'SP3'},{CN=1},{CD1=0},{TRAN=A},{WH100=0.34},{PPATH=e_smart_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue},{INFO1=info1_esmart}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SER
벨트 구동 리니어 유닛, 비용 효과적, 고성능, 다축 시스템에 이상적(최대 하중 130860N, 최대 스트로크 6145 mm 이상)
ⁿ/ₐ
LUTYPE
리니어 장치 타입
ⁿ/ₐ
DHC
드라이브 해드 코드
ⁿ/ₐ
HMAX
최대 유효 스트로크 길이
[mm]
L
장치 전체 길이
[mm]
C
캐리지 길이
[mm]
W
무게
[kg]
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
L032R003032R
L
03
2R
3700
303
171
2.11
E-SMART는 가성비가 높은 설계가 적용된 ...
L052R003651R
L
05
2R
6145
365
176
5.43
E-SMART는 가성비가 높은 설계가 적용된 ...
L082R004821R
L
08
2R
6060
482
226
11.28
E-SMART는 가성비가 높은 설계가 적용된 ...
L102R005691R
L
10
2R
6025
569
275
21.58
E-SMART는 가성비가 높은 설계가 적용된 ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성