E-SFJW, E-SSFJW, E-PSFJW, E-PSSFJW, E-PSFGW - 经济型 导向轴 - 两端内螺纹型 -
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/e_psfjw.prj},{NB=E-SFJW13-25-M4-N4},{DTS=g7},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=13},{ALT1=},{L=25.0},{ALT13=},{MSC=0},{M=4.0},{ALT14=},{NSC=0},{N=4.0},{C=0.5},{ALT3=},{SC=0},{WSC=0},{X=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT7=},{WKC=0},{CALT7=0},{KC=0},{G=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{Y=0},{ALT18=},{ALT19=},{ALT40=},{FCJ=0},{WFCJ=0},{AJ=0},{EJ=0},{HHALT40=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
h
[mm]
HHALT40ALG
HJ
ⁿ/ₐ
E-SFJW4-20-M2-N2
E-SFJW4-20-M2-N2
4
0.2
0
0
0
0.0
0
0.0
0
E-SFJW5-20-M2.6-N2.6
E-SFJW5-20-M2.6-N2.6
5
0.2
0
0
0
0.0
0
0.0
0
E-SFJW6-20-M3-N3
E-SFJW6-20-M3-N3
6
0.5
0
0
0
0.0
0
0.0
0
E-SFJW8-20-M3-N3
E-SFJW8-20-M3-N3
8
0.5
0
0
0
0.0
0
0.0
0
E-SFJW10-20-M3-N3
E-SFJW10-20-M3-N3
10
0.5
0
0
0
0.0
0
0.0
0
E-SFJW12-20-M4-N4
E-SFJW12-20-M4-N4
12
0.5
0
0
0
0.0
0
0.0
0
E-SFJW13-25-M4-N4
E-SFJW13-25-M4-N4
13
0.5
0
0
0
0.0
0
0.0
0
E-SFJW15-25-M4-N4
E-SFJW15-25-M4-N4
15
0.5
0
0
0
0.0
0
0.0
0
E-SFJW16-30-M4-N4
E-SFJW16-30-M4-N4
16
0.5
0
0
0
0.0
0
0.0
0
E-SFJW20-30-M4-N4
E-SFJW20-30-M4-N4
20
1.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
E-SFJW25-35-M4-N4
E-SFJW25-35-M4-N4
25
1.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
E-SFJW30-35-M6-N6
E-SFJW30-35-M6-N6
30
1.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
E-SFJW35-35-M8-N8
E-SFJW35-35-M8-N8
35
1.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
E-SFJW40-50-M10-N10
E-SFJW40-50-M10-N10
40
1.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
E-SFJW50-65-M12-N12
E-SFJW50-65-M12-N12
50
1.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表