카탈로그: BRÜHL
생성됨: 22.06.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BRÜHL
E-SF2 Standard mesh panels for Flex II Stainless Steel - Safety fence system Flex II Stainless Steel
BRÜHL
Safety fence system Flex II Stainless steel
Fields
Powered by
CAD모델 선택
{bruehl/flex_ii_edel/felder/e_fl_std.prj},{NB=E-SF2-2025-924(0,0,0)},{ART=E-SF2},{H=2200},{HF=2025},{AM=993.5},{BF=923.5},{DETAIL=0},{TOLLEFT=0},{TOLRIGHT=0},{NL=8},{HB=175},{P=50},{RD55=7},{RD35=37},{FL15X6=4},{H1=225},{CNSMASSEXACT=MIN},{N=9.000},{H2=400.000},{H3=800.000},{H4=0.000},{H5=0.000},{VERS=103},{HR1=200.000},{HR2=600.000},{HR3=800.000},{HR4=1000.000},{HR5=1400.000},{HR6=1600.000},{HR7=0.000},{TL=},{DWIRE=3.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
H
Fence height
[mm]
HF
Field height
[mm]
AMINFO
Post spacing
[mm]
BF
Field width
[mm]
NL
Number of reqired clips
ⁿ/ₐ
E-SF2-1825-234(0,0,0)
E-SF2-1825-234
2000
1825
303.5
233.5
8
E-SF2-1825-326(0,0,0)
E-SF2-1825-326
2000
1825
395.5
325.5
8
E-SF2-1825-441(0,0,0)
E-SF2-1825-441
2000
1825
510.5
440.5
8
E-SF2-1825-533(0,0,0)
E-SF2-1825-533
2000
1825
602.5
532.5
8
E-SF2-1825-625(0,0,0)
E-SF2-1825-625
2000
1825
694.5
624.5
8
E-SF2-1825-740(0,0,0)
E-SF2-1825-740
2000
1825
809.5
739.5
8
E-SF2-1825-832(0,0,0)
E-SF2-1825-832
2000
1825
901.5
831.5
8
E-SF2-1825-924(0,0,0)
E-SF2-1825-924
2000
1825
993.5
923.5
8
E-SF2-1825-1039(0,0,0)
E-SF2-1825-1039
2000
1825
1108.5
1038.5
8
E-SF2-1825-1131(0,0,0)
E-SF2-1825-1131
2000
1825
1200.5
1130.5
8
E-SF2-1825-1223(0,0,0)
E-SF2-1825-1223
2000
1825
1292.5
1222.5
8
E-SF2-1825-1338(0,0,0)
E-SF2-1825-1338
2000
1825
1407.5
1337.5
8
E-SF2-1825-1430(0,0,0)
E-SF2-1825-1430
2000
1825
1499.5
1429.5
8
E-SF2-1825-1545(0,0,0)
E-SF2-1825-1545
2000
1825
1614.5
1544.5
8
E-SF2-1825-1637(0,0,0)
E-SF2-1825-1637
2000
1825
1706.5
1636.5
8
E-SF2-1825-1729(0,0,0)
E-SF2-1825-1729
2000
1825
1798.5
1728.5
8
E-SF2-2025-234(0,0,0)
E-SF2-2025-234
2200
2025
303.5
233.5
8
E-SF2-2025-326(0,0,0)
E-SF2-2025-326
2200
2025
395.5
325.5
8
E-SF2-2025-441(0,0,0)
E-SF2-2025-441
2200
2025
510.5
440.5
8
E-SF2-2025-533(0,0,0)
E-SF2-2025-533
2200
2025
602.5
532.5
8
E-SF2-2025-625(0,0,0)
E-SF2-2025-625
2200
2025
694.5
624.5
8
E-SF2-2025-740(0,0,0)
E-SF2-2025-740
2200
2025
809.5
739.5
8
E-SF2-2025-832(0,0,0)
E-SF2-2025-832
2200
2025
901.5
831.5
8
E-SF2-2025-924(0,0,0)
E-SF2-2025-924
2200
2025
993.5
923.5
8
E-SF2-2025-1039(0,0,0)
E-SF2-2025-1039
2200
2025
1108.5
1038.5
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성