E-EHD02 - Economical electric stage, cross-roller guided type, XYZ axis, built-in photoelectric switch
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/e-ehd02.prj},{NB=E-EHD02-4015-N-N},{CODE=E-EHD02},{TYPE=Cross roller guided},{DRI=XYZ axis},{TRA=Ball screw},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Black anodized},{SPE=4015},{DS=N},{CS=N},{MOT=Two-phase stepper motor},{OPA=<15},{REP=±1.5},{BAL=<3},{STT=<10},{LOAD=3},{LINK=webxxx},{PPATH=e-ehd02/assem/e-ehd02_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
DRI
Drive direction
ⁿ/ₐ
TRA
transfer method
ⁿ/ₐ
MAT
The main material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
TS
Table size
[mm]
STR
stroke
[mm]
MOT
Motor
ⁿ/ₐ
MS
Maximum speed
[mm/sec]
OPA
One-way positioning accuracy
[μm]
REP
Repeatability
[μm]
BAL
Backlash
[μm]
STT
Straightness
[μm]
LOAD
Load
[kgf]
WEIGHT
weight
[kg]
E-EHD02-4015-N-N
E-EHD02
Cross roller guided
XYZ axis
Ball screw
Aluminum alloy
Black anodized
40x40
±7.5
Two-phase stepper motor
10
<15
±1.5
<3
<10
3
0.98
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성