E - Counter pivot E
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CP95 ISO Cylinder Double Acting
Mounting Brackets
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cp95/mounting_brackets/e.prj},{NB=E5050},{IDNR=},{BORE=50},{D2=16.0},{CK=12},{S5=9.0},{K1=50},{K2=65},{L3=12},{G1=33},{L1=11.0},{G2=30},{EM=32},{G3=45},{CA=45},{H6=12},{R1=12},{NR=5050}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BORE
for cylinder bore size
[mm]
D2
[mm]
CK
CK H9
[mm]
S5
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
L3
I3
[mm]
G1
[mm]
L1
I1
[mm]
G2
[mm]
EM
[mm]
G3
[mm]
CA
[mm]
H6
[mm]
R1
[mm]
ORDER
ⁿ/ₐ
E5032
32
11.0
10
6.6
38
51
10
21
7.0
18
26
31
32
8
10
E5032
E5040
40
11.0
12
6.6
41
54
10
24
9.0
22
28
35
36
10
11
E5040
E5050
50
16.0
12
9.0
50
65
12
33
11.0
30
32
45
45
12
12
E5050
E5063
63
16.0
16
9.0
52
67
14
37
11.0
35
40
50
50
12
15
E5063
E5080
80
18.0
16
11.0
66
86
18
47
12.5
40
50
60
63
14
15
E5080
E5100
100
18.0
20
11.0
76
96
20
55
13.5
50
60
70
71
15
19
E5100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성