您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
E-BOX-GRSCB - Economy (Box Set) Hexagon Bolts - Stainless Steel
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/e_box_grscb.prj},{NB=E-BOX-GRSCB8-12},{TYPE=E-BOX-GRSCB},{MAT=304 Stainless Steel Equivalent},{M=8},{M1=8.000},{L=12},{A=13},{P=1.250},{E=5.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
PCS
Pcs. per Box
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
E-BOX-GRSCB6-12
E-BOX-GRSCB6-12
6
200 pcs.
Full Thread
6x1
10
4.0
E-BOX-GRSCB8-12
E-BOX-GRSCB8-12
8
200 pcs.
Full Thread
8x1.25
13
5.5
E-BOX-GRSCB10-15
E-BOX-GRSCB10-15
10
100 pcs.
Full Thread
10x1.5
17
7.0
E-BOX-GRSCB12-20
E-BOX-GRSCB12-20
12
100 pcs.
Full Thread
12x1.75
19
8.0
E-BOX-GRSCB16-30
E-BOX-GRSCB16-30
16
50 pcs.
Full Thread
16x2
24
10.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ANN, SANN - 螺帽
Misumi
30.06.2021
SL-SANN, SH-SANN, SHD-SANN - (Precision Cleaning) Hex Nuts - M2 - M24
Misumi
30.06.2023
BN 48154 - Hex head cap screws, Full thread and coarse thread, Steel, Grade...
Bossard Inch
29.11.2018
W0000011 - Steel Circle washer JIS(Small)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
W0000000 - Steel Circle washer ISO
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
BOX-CBSST - (盒装销售) 短头内六角螺栓-不锈钢型
Misumi
30.06.2021
CSCB - 内六角螺栓 SUS
Misumi
28.04.2022
PWF, SPWF - 平垫圈
Misumi
29.05.2023
C-WSSA - 经济型 金属垫圈 - 普通级 -
Misumi
29.05.2023
DIN 6923 - Hexagon nuts with flange
Chinese Manufacturers
27.05.2014
SL-BOX-RSCB, SH-BOX-RSCB, SHD-BOX-RSCB - Precision Cleaning Stainless Steel...
Misumi
07.11.2023
WE.DSS - Weld-on swivel hoist ring
CODIPRO
06.09.2023
ASCB - 内六角螺栓 全螺纹型 不锈钢型
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表