您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
E-BDJ01 04 - 带座轴承 铸造型(轴承座凹球面公差:过渡配合) 微型菱形座外球面球轴承
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/e-bdu01_04.prj},{NB=E-BDU01-08},{CODE=E-BDU01},{TYPE=Economical},{MAT1=Zinc alloy},{MAT2=GCr15},{SPE=08},{SPEPOOL='08','000','001','002','003','004','005','006'},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承座材料
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承材料
ⁿ/ₐ
GBM
国标型号
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
A0
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
BI
Bi
ⁿ/ₐ
SAF
安装螺栓
ⁿ/ₐ
TIG
紧定扭力
[N*m]
BLR1
基本额定载荷,动载荷(Cr)
[N]
BLR2
基本额定载荷,静载荷(Cor)
[N]
WEIGHT
重量
[g]
E-BDU01-08
E-BDU01
经济型,螺钉锁紧
锌合金
GCr15
KFL08
8
48
36
27
4.0
8.5
12.0
5
3.0
11.0
M3
0.8
3100
1200
50
E-BDU04-000
E-BDU04
经济型,螺钉锁紧
SUS304
SUS420
KFL000
10
60
45
36
5.5
11.5
15.5
7
4.0
14.0
M6
4.0
4600
2000
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TAS01 - 轴用挡圈/C型/弹簧钢
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UCFL_TR - TR 带座轴承 铸造型 菱形座外球面球轴承
怡合达3D电子图库
09.05.2024
KP - KP 000
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
BAR6700_6210 - 深沟球轴承-无防尘盖式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
T-BDU - 带座轴承 带菱形座外球面球轴承 铸造型 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UCFL201_316-FSB - FSB 带座轴承,菱形座外球面球轴承,铸造型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
bkb01 - 精密锁紧螺母 圆型 普通锁紧型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MAE-K-STL-KP - 压铸锌合金球座KP,轻型系列
MÄDLER
26.04.2024
ECH01_31 - 免键同步带轮 T5型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
圆柱孔(带止动螺钉)
FYH株式会社
16.11.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表