피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
E-0E-PCA - Push-pull connector - Free receptacle, cable collet
LEMO
COAXIAL/TRIAXIAL (50-75 Ohm)
E-SERIES
Free socket
0E
Powered by
CAD모델 선택
{lemo/coaxial20-20triaxial202850-7520ohm29/e-series/free20socket/0e/e-0e-pca.prj},{NB=PCA.0E.250.CTLC25},{REF=PCA.0E.250.CTLC25},{DESC=Free receptacle, cable collet},{CONTACT=1 Coax (50 Ohm)},{MINTEMP=},{MAXTEMP=},{TESTV=Vtest:|A|3000 V (AC), 4200 V (DC)},{MAXA=6},{OPTION=:}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
ⁿ/ₐ
DESC
ⁿ/ₐ
CONTACT
ⁿ/ₐ
MINTEMP
[°C]
MAXTEMP
[°C]
TESTV
ⁿ/ₐ
MAXA
[A]
OPTION
ⁿ/ₐ
PCA.0E.250.CLLC30D
PCA.0E.250.CLLC30D
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
-55
200
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
6
:
PCA.0E.250.CLLC35H
PCA.0E.250.CLLC35H
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
-55
200
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
6
H : Viton O-Ring
PCA.0E.250.CTAC30
PCA.0E.250.CTAC30
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
-55
200
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
6
:
PCA.0E.250.CTAC45
PCA.0E.250.CTAC45
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
-55
200
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
6
:
PCA.0E.250.CLLC50
PCA.0E.250.CLLC50
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
-55
200
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
6
:
PCA.0E.250.CTLC10
PCA.0E.250.CTLC10
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
-55
200
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
6
:
PCA.0E.250.CTLC25
PCA.0E.250.CTLC25
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
6
:
PCA.0E.250.CTLC20
PCA.0E.250.CTLC20
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
6
:
PCA.0E.250.CTLC30
PCA.0E.250.CTLC30
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
-55
200
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
6
:
PCA.0E.250.CTLC40
PCA.0E.250.CTLC40
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
-55
200
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
6
:
PCA.0E.250.CTLC35
PCA.0E.250.CTLC35
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
-55
200
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
6
:
PCA.0E.250.CTLC50
PCA.0E.250.CTLC50
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
-55
200
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
6
:
PCA.0E.250.CTLC45
PCA.0E.250.CTLC45
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
-55
200
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
6
:
PCA.0E.250.TLLC50E
PCA.0E.250.TLLC50E
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
-55
200
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
6
E : Gasket and O-ring in...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
E-0E-HGP - Push-pull connector - Fixed receptacle, nut fixing, watertight o...
LEMO
23.09.2020
E-0E-SWH - Push-pull adapter / coupler - Fixed coupler, nut fixing, waterti...
LEMO
23.09.2020
B-0B-EC - Push-pull connector - Fixed receptacle, nut fixing
LEMO
23.09.2020
CAPS-1K-BRE_K - Push-pull cap - Cap for receptacle
LEMO
23.09.2020
E-3E-FFA - Push-pull connector - Straight plug, cable collet
LEMO
23.09.2020
B-0B-EJ - Push-pull connector - Fixed receptacle, press or adhesive fit
LEMO
23.09.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성