카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex sprockets 12B-2 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Duplex sprockets T/L
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/duplex_sprockets_t_l/duplex_sprockets_12b_2_t_l.prj},{NB=382360023},{ZX=23},{Z=23},{DE=148.1},{DP=139.90},{CNSORDERNO=382360023},{DM=108},{A=44},{TAPERBUSH=2517},{TIPO=2},{KG=2.24},{B2=30.3},{B1=10.8},{C=2},{R3=19},{L5=0},{L3=0.000},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
A
[mm]
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
382360015
15
99.8
91.62
382360015
0
30
1610
3
0.68
30.3
10.8
2
19
382360016
16
105.8
97.65
382360016
0
30
1610
3
0.89
30.3
10.8
2
19
382360017
17
111.9
103.67
382360017
0
30
1610
3
1.14
30.3
10.8
2
19
382360018
18
117.9
109.71
382360018
90
32
2012
2
1.18
30.3
10.8
2
19
382360019
19
123.9
115.73
382360019
90
32
2012
2
1.24
30.3
10.8
2
19
382360020
20
130.0
121.78
382360020
108
44
2517
2
1.40
30.3
10.8
2
19
382360021
21
136.0
127.81
382360021
108
44
2517
2
1.68
30.3
10.8
2
19
382360022
22
142.0
133.86
382360022
108
44
2517
2
1.99
30.3
10.8
2
19
382360023
23
148.1
139.90
382360023
108
44
2517
2
2.24
30.3
10.8
2
19
382360024
24
154.1
145.94
382360024
108
44
2517
2
2.54
30.3
10.8
2
19
382360025
25
160.2
151.99
382360025
108
44
2517
2
2.87
30.3
10.8
2
19
382360026
26
166.2
158.04
382360026
108
44
2517
2
3.17
30.3
10.8
2
19
382360027
27
172.3
164.09
382360027
108
44
2517
2
3.55
30.3
10.8
2
19
382360028
28
178.3
170.13
382360028
108
44
2517
2
4.10
30.3
10.8
2
19
382360030
30
190.4
182.24
382360030
108
44
2517
2
4.62
30.3
10.8
2
19
382360038
38
238.9
230.69
382360038
140
51
3020
2
8.11
30.3
10.8
2
19
382360057
57*
355.9
345.81
382360057
160
51
3020
7
10.28
30.3
10.8
2
19
382360076
76*
471.1
460.99
382360076
160
51
3020
7
15.24
30.3
10.8
2
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성