카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex cast iron sprockets 16B-2 - Cast iron sprocketes for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Duplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/duplex_cast_iron_sprockets/duplex_cast_iron_sprockets_16b_2.prj},{NB=152380057},{Z=57},{DE=474.9},{DP=461.07},{CNSORDERNO=152380057},{DM=170},{D2=40},{A=90},{KG=29.50},{B2=47.7},{B1=15.8},{C=2.5},{R3=26},{L5=0},{L3=0},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
152380038
38
319.2
307.59
152380038
140
40
75
16.45
47.7
15.8
2.5
26
152380045
45
377.9
364.12
152380045
150
40
75
19.20
47.7
15.8
2.5
26
152380057
57
474.9
461.07
152380057
170
40
90
29.50
47.7
15.8
2.5
26
152380076
76
628.4
614.65
152380076
175
40
95
46.30
47.7
15.8
2.5
26
152380095
95
782.0
768.22
152380095
175
45
95
53.00
47.7
15.8
2.5
26
152380114
114
935.6
921.81
152380114
180
45
95
74.00
47.7
15.8
2.5
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성