Ducting Clamp PLU > DN 560 - Ducting Clamp PLU > DN 560
Sikla
Siconnect
Ducting Supports
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/lueftung/ls_oe_asmtab.prj},{NB=121866(LODLEVEL=400)},{TYP=710},{LODLEVEL=400},{ANS=},{MAT=30 x 2,5},{B=782},{L=756},{D1=12.5},{D2=12.5},{G=1,38},{VERP=1},{ARTNR=121866},{BS=30.000},{DS=2.500},{DD=MIN},{P=MIN},{LL=MIN},{K1=MIN},{S2=MIN},{VM=MIN},{PG=MIN},{F=14.000},{RG=MIN},{VN=MIN},{PT=MIN},{VT=MIN},{PROM=724.000},{VERS=3.000},{CNSSORT=999},{PPATH=ls_oe/ls_oe_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MAT
Material
[mm]
B
Width
[mm]
L
Length
[mm]
D1
Diameter
[mm]
G
Weight
[kg]
VERP
Packing
[Stück]
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sorting key
ⁿ/ₐ
121848
560
30 x 2,5
630
604
12.5
1,10
1
121848
999
149116
600
30 x 2,5
672
646
12.5
1,18
1
149116
999
121857
630
30 x 2,5
702
676
12.5
1,23
1
121857
999
121866
710
30 x 2,5
782
756
12.5
1,38
1
121866
999
121875
800
30 x 2,5
872
846
12.5
1,55
1
121875
999
121884
900
30 x 2,5
972
946
12.5
1,73
1
121884
999
121893
1000
40 x 3,0
1076
1050
12.5
3,08
1
121893
999
121909
1120
40 x 3,0
1196
1170
12.5
3,43
1
121909
999
121918
1250
40 x 3,0
1325
1299
12.5
3,82
1
121918
999
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성