피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
DT - Heavy Duty Glass Filled Nylon (to 1600 lb/ea)
Conveyer & Caster
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{ccefi/albion/wheels/dt_asmtab.prj},{NB=DT0522908},{PN=DT0522908},{PN1=0622808py},{DIA=5},{D=5.000},{WIDTH=2},{W=2.000},{CAP=1000},{HUB=2-3/16},{H=2.188},{BORE=1-3/16},{ID=1.188},{BEARING=1/2},{WEIGHT=-},{ROLLER=Pedestal Precision Ball},{ROLLER1=29},{D1=3.875},{D2=1.750},{R=0.475},{PPATH=dt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DIA
Wheel Diameter
[인치]
WIDTH
Tread Width
[인치]
CAP
Capacity
[lbs.]
HUB
Hub Length
[인치]
BORE
Bore ID
[인치]
BEARING
Bearing ID
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs.]
ROLLER
Bearing Type
ⁿ/ₐ
TEMPR
Temperature Maximum
ⁿ/ₐ
HARD
Hardness
ⁿ/ₐ
DT0420112
DT0420112
4
2
1000
2-3/16
1-3/16
3/4
-
Straight Roller
-20°F to +350°F
75-80 Shore D
DT0422808
DT0422808
4
2
800
2-3/16
1-3/16
1/2
-
Precision Ball
-20°F to +350°F
75-80 Shore D
DT0422908
DT0422908
4
2
800
2-3/16
1-3/16
1/2
-
Pedestal Precision Ball
-20°F to +350°F
75-80 Shore D
DT0520112
DT0520112
5
2
1200
2-3/16
1-3/16
3/4
-
Straight Roller
-20°F to +350°F
75-80 Shore D
DT0522808
DT0522808
5
2
1000
2-3/16
1-3/16
1/2
-
Precision Ball
-20°F to +350°F
75-80 Shore D
DT0522908
DT0522908
5
2
1000
2-3/16
1-3/16
1/2
-
Pedestal Precision Ball
-20°F to +350°F
75-80 Shore D
DT0620112
DT0620112
6
2
1400
2-3/16
1-3/16
3/4
-
Straight Roller
-20°F to +350°F
75-80 Shore D
DT0622808
DT0622808
6
2
1200
2-3/16
1-3/16
1/2
-
Precision Ball
-20°F to +350°F
75-80 Shore D
DT0622908
DT0622908
6
2
1200
2-3/16
1-3/16
1/2
-
Pedestal Precision Ball
-20°F to +350°F
75-80 Shore D
DT0820112
DT0820112
8
2
1600
2-3/16
1-3/16
3/4
-
Straight Roller
-20°F to +350°F
75-80 Shore D
DT0822808
DT0822808
8
2
1400
2-3/16
1-3/16
1/2
-
Precision Ball
-20°F to +350°F
75-80 Shore D
DT0822908
DT0822908
8
2
1400
2-3/16
1-3/16
1/2
-
Pedestal Precision Ball
-20°F to +350°F
75-80 Shore D
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
J-CRH22 - single wheel super heavy duty
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
NX - Trionix High Impact Polymer (to 7200 lb/ea)
Access Casters
03.02.2023
ROFS, ROFB, ROFM, ROFA - Idlers for Flat Belts
Misumi
06.06.2021
76CC - Polyamide 6 transpallet rollers, ball bearing bore
Tellurerota
06.05.2024
J-CRH21 - single wheel heavy duty
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
FS - Drop Forged (to 10,000 lb/ea)
Conveyer & Caster
07.10.2021
PF - Polyurethane Heavy Duty Cast Iron Wheels
Colson Group
26.02.2024
842322 - FPTH 70x25/20-14K
Blickle
10.10.2023
PF - Polyurethane on Heavy Duty Cast Iron (to 4200 lb/ea)
Conveyer & Caster
07.10.2021
MH - Heavy Duty Mold-On Rubber on Iron Core (to 2500 lb/ea)
Conveyer & Caster
07.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성