DT-50 - 水平调节脚座
尚坤工业KUNLONG
脚座系列
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/dt_ft_af/dt_50.prj},{NB=DT-5012100},{IN=DT-5012100},{M=M12},{M01=12},{L=124},{W=17},{H1=100},{WT=170},{CAPACITY=100},{ML=底座/铁、螺杆/铁、胶垫/橡胶},{FH=底座铁/镀锌、螺杆铁/镀锌},{YT=半导体设备、医疗设备、机床},{BZ=根据使用需要可定制不同的螺杆规格},{TD=采用铁材质;接触面积大,并配有橡胶脚垫,防滑防震性能优良}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
IN
订货号
ⁿ/ₐ
M
螺杆外径
ⁿ/ₐ
L
总长
ⁿ/ₐ
W
螺母规格
ⁿ/ₐ
H1
螺杆长度
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
CAPACITY
承重(kg)/个
[kg]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
YT
用途
ⁿ/ₐ
BZ
备注
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
DT-500830
DT-500830
M8
54
17
30
98
50
底座/铁、螺杆/铁、胶垫/橡胶
底座铁/镀锌、螺杆铁/镀锌
半导体设备、医疗设备、机床
根据使用需要可定制不同的螺杆规格
采用铁材质;接触面积大,并配有橡胶脚垫,防滑防震性...
DT-500850
DT-500850
M8
74
17
50
101
50
底座/铁、螺杆/铁、胶垫/橡胶
底座铁/镀锌、螺杆铁/镀锌
半导体设备、医疗设备、机床
根据使用需要可定制不同的螺杆规格
采用铁材质;接触面积大,并配有橡胶脚垫,防滑防震性...
DT-501050
DT-501050
M10
74
17
50
135
70
底座/铁、螺杆/铁、胶垫/橡胶
底座铁/镀锌、螺杆铁/镀锌
半导体设备、医疗设备、机床
根据使用需要可定制不同的螺杆规格
采用铁材质;接触面积大,并配有橡胶脚垫,防滑防震性...
DT-501080
DT-501080
M10
104
17
80
131
70
底座/铁、螺杆/铁、胶垫/橡胶
底座铁/镀锌、螺杆铁/镀锌
半导体设备、医疗设备、机床
根据使用需要可定制不同的螺杆规格
采用铁材质;接触面积大,并配有橡胶脚垫,防滑防震性...
DT-501250
DT-501250
M12
74
17
50
137
100
底座/铁、螺杆/铁、胶垫/橡胶
底座铁/镀锌、螺杆铁/镀锌
半导体设备、医疗设备、机床
根据使用需要可定制不同的螺杆规格
采用铁材质;接触面积大,并配有橡胶脚垫,防滑防震性...
DT-5012100
DT-5012100
M12
124
17
100
170
100
底座/铁、螺杆/铁、胶垫/橡胶
底座铁/镀锌、螺杆铁/镀锌
半导体设备、医疗设备、机床
根据使用需要可定制不同的螺杆规格
采用铁材质;接触面积大,并配有橡胶脚垫,防滑防震性...
DS-500830
DS-500830
M8
54
17
30
85
50
底座/不锈钢(SUS304)、螺杆/不锈钢、胶垫/...
底座不锈钢/振动研磨、螺杆不锈钢/本色
半导体设备、医疗设备、机床
根据使用需要可定制不同的螺杆规格
采用不锈钢材质,不锈钢耐腐蚀性能优异;接触面积大,...
DS-500850
DS-500850
M8
74
17
50
89
50
底座/不锈钢(SUS304)、螺杆/不锈钢、胶垫/...
底座不锈钢/振动研磨、螺杆不锈钢/本色
半导体设备、医疗设备、机床
根据使用需要可定制不同的螺杆规格
采用不锈钢材质,不锈钢耐腐蚀性能优异;接触面积大,...
DS-501050
DS-501050
M10
74
17
50
170
70
底座/不锈钢(SUS304)、螺杆/不锈钢、胶垫/...
底座不锈钢/振动研磨、螺杆不锈钢/本色
半导体设备、医疗设备、机床
根据使用需要可定制不同的螺杆规格
采用不锈钢材质,不锈钢耐腐蚀性能优异;接触面积大,...
DS-501080
DS-501080
M10
104
17
80
132
70
底座/不锈钢(SUS304)、螺杆/不锈钢、胶垫/...
底座不锈钢/振动研磨、螺杆不锈钢/本色
半导体设备、医疗设备、机床
根据使用需要可定制不同的螺杆规格
采用不锈钢材质,不锈钢耐腐蚀性能优异;接触面积大,...
DS-501250
DS-501250
M12
74
17
50
145
100
底座/不锈钢(SUS304)、螺杆/不锈钢、胶垫/...
底座不锈钢/振动研磨、螺杆不锈钢/本色
半导体设备、医疗设备、机床
根据使用需要可定制不同的螺杆规格
采用不锈钢材质,不锈钢耐腐蚀性能优异;接触面积大,...
DS-5012100
DS-5012100
M12
124
17
100
182
100
底座/不锈钢(SUS304)、螺杆/不锈钢、胶垫/...
底座不锈钢/振动研磨、螺杆不锈钢/本色
半导体设备、医疗设备、机床
根据使用需要可定制不同的螺杆规格
采用不锈钢材质,不锈钢耐腐蚀性能优异;接触面积大,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表