DSU Holder 10ST - 진공 유니트
케이시시정공(주)
진공
진공 유니트
DSU
Powered by
CAD모델 선택
{kccpr/vaccum/vaccum_unit/dsu/dsu_hold_10st.prj},{NB=DSU60-10ST772922-10ST},{IDNR=},{ND=60},{TYPE=},{B=10ST},{ST=77},{L=64.000},{L1=3.000},{D1=18.000},{L2=6.000},{D2=12.000},{L3=21.500},{D3=19.000},{L4=29},{D4=22.000},{L5=2.500},{D5=14.000},{VERS=4},{TT=9.728},{BH=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ND
패드내경
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
L3
[mm]
D3
[mm]
L5
[mm]
D5
[mm]
H
[mm]
VERS
[mm]
TT
[mm]
BH
[mm]
DSU60-10ST77
60
64.000
3.000
18.000
6.000
12.000
21.500
19.000
2.500
14.000
32.000
4
9.728
6.000
DSU80-10ST79
80
64.000
3.000
18.000
6.000
12.000
21.500
19.000
2.500
14.000
32.000
4
9.728
6.000
DSU100-10ST80
100
64.000
3.000
18.000
6.000
12.000
21.500
19.000
2.500
14.000
32.000
4
9.728
6.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성