DSG 홀더 - 진공 유니트
케이시시정공(주)
진공
진공 유니트
DSG
Powered by
CAD모델 선택
{kccpr/vaccum/vaccum_unit/dsg/dsg_holder.prj},{NB=HG-A-15(DSG40-15ST93)},{IDNR=},{ND=40},{TYPE=},{B=15ST},{ST=93},{L=85.500},{L1=2.500},{D1=11.000},{L2=3.500},{D2=5.800},{L3=10.000},{D3=14.000},{L4=30.000},{D4=16.000},{L5=15.000},{D5=14.000},{H=24.000},{VERS=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
Model Name
ⁿ/ₐ
ND
패드내경
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
L3
[mm]
D3
[mm]
L4
[mm]
D4
[mm]
L5
[mm]
D5
[mm]
H
[mm]
VERS
[mm]
HG-A-15(DSG20-15ST89)
HG-A-15
20
85.500
2.500
11.000
3.500
5.800
10.000
14.000
30.000
16.000
15.000
14.000
24.000
3
HG-A-15(DSG25-15ST90)
HG-A-15
25
85.500
2.500
11.000
3.500
5.800
10.000
14.000
30.000
16.000
15.000
14.000
24.000
3
HG-A-15(DSG30-15ST91)
HG-A-15
30
85.500
2.500
11.000
3.500
5.800
10.000
14.000
30.000
16.000
15.000
14.000
24.000
3
HG-A-15(DSG40-15ST93)
HG-A-15
40
85.500
2.500
11.000
3.500
5.800
10.000
14.000
30.000
16.000
15.000
14.000
24.000
4
HG-A-15(DSG50-15ST94)
HG-A-15
50
85.500
2.500
11.000
3.500
5.800
10.000
14.000
30.000
16.000
15.000
14.000
24.000
3
HG-S-15(DSG60-15ST112)
HG-S-15
60
64.000
3.000
18.000
6.000
12.000
25.000
21.000
30.000
16.000
15.000
14.000
24.000
3
HG-S-15(DSG80-15ST114)
HG-S-15
80
64.000
3.000
18.000
6.000
12.000
25.000
21.000
30.000
16.000
15.000
14.000
24.000
3
HG-S-15(DSG100-15ST115)
HG-S-15
100
64.000
3.000
18.000
6.000
12.000
25.000
21.000
30.000
16.000
15.000
14.000
24.000
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성