DSFA06CB - 成品孔链轮06C系列传动链轮
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D5-链轮链条
链轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/liantiaolianl/lianluan/dsfa06cb.prj},{NB=DSFA06CB-32-15(15)},{CODE=DSFA06CB},{CE='DSFA06CB','DSFB06CB'},{CS=32},{DR1=15},{DR=15},{DRR='15','16','17','18','19','20','22','24','25','28','30','32'},{D=97.18},{D1=102},{D2=53.0},{L=22},{A=8},{ZL=0.54},{PDF=dsfa06cb.pdf},{S=0.0},{GD=0},{DA=101.850},{R2=6.670},{X1=3.250},{Y1=2.440},{BB=16.250},{R3=3.610},{X2=6.570},{Y2=0.650},{GZ=5.080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
FJSUR
附件表面处理
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
D
节径D
[mm]
D1
外径D1
[mm]
D2
凸台直径D2
[mm]
L
总长L
[mm]
A
a
[mm]
ZL
重量
[kg]
DSFA06CB-9-10
DSFA06CB-9-10
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
9
27.85
32
21.5
20
6
0.06
DSFA06CB-10-10
DSFA06CB-10-10
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
10
30.82
34
24.5
20
6
0.08
DSFA06CB-11-10
DSFA06CB-11-10
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
11
33.81
38
27.0
20
6
0.09
DSFA06CB-12-10
DSFA06CB-12-10
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
12
36.80
41
30.5
20
6
0.12
DSFA06CB-13-10
DSFA06CB-13-10
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
13
39.80
44
32.0
20
6
0.12
DSFA06CB-14-10
DSFA06CB-14-10
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
14
42.81
47
32.0
20
6
0.12
DSFA06CB-15-10
DSFA06CB-15-10
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
15
45.81
51
35.0
20
6
0.16
DSFA06CB-16-10
DSFA06CB-16-10
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
16
48.82
54
37.0
20
6
0.19
DSFA06CB-17-12
DSFA06CB-17-12
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
17
51.84
57
41.0
20
6
0.22
DSFA06CB-18-12
DSFA06CB-18-12
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
18
54.85
60
44.0
20
6
0.25
DSFA06CB-19-12
DSFA06CB-19-12
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
19
57.87
63
47.0
20
6
0.28
DSFA06CB-20-12
DSFA06CB-20-12
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
20
60.89
66
50.0
20
6
0.32
DSFA06CB-21-12
DSFA06CB-21-12
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
21
63.91
69
53.0
20
6
0.36
DSFA06CB-22-12
DSFA06CB-22-12
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
22
66.93
72
56.0
20
6
0.37
DSFA06CB-23-12
DSFA06CB-23-12
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
23
69.95
75
60.0
20
6
0.38
DSFA06CB-24-12
DSFA06CB-24-12
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
24
72.97
78
53.0
22
6
0.43
DSFA06CB-25-15
DSFA06CB-25-15
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
25
76.00
81
53.0
22
8
0.44
DSFA06CB-26-15
DSFA06CB-26-15
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
26
79.02
84
53.0
22
8
0.45
DSFA06CB-28-15
DSFA06CB-28-15
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
28
85.07
90
53.0
22
8
0.48
DSFA06CB-30-15
DSFA06CB-30-15
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
30
91.12
96
53.0
22
8
0.51
DSFA06CB-32-15
DSFA06CB-32-15
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
32
97.18
102
53.0
22
8
0.54
DSFA06CB-34-15
DSFA06CB-34-15
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
34
103.23
109
53.0
22
8
0.57
DSFA06CB-35-15
DSFA06CB-35-15
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
35
106.26
112
53.0
22
8
0.59
DSFA06CB-36-15
DSFA06CB-36-15
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
36
109.00
115
53.0
22
8
0.61
DSFA06CB-38-20
DSFA06CB-38-20
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
38
115.34
121
63.0
25
10
0.82
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SUSFBN35B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
Sprockets with hardened teeth simplex 1"x17,02mm (16 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
Duplex sprockets ASA 80 - Sprockets for roller chains - DIN 8188 - ISO 606 ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-KR-KRF-06B-1-C45 - KRF链轮,齿形硬化,ISO 06 B-1,节距3/8 x 7/32"
MÄDLER
26.04.2024
System Bea 06B-1 - Sprockets for roller chains ''System Bea'' - DIN 8187 - ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表