DSB1 홀더 - 진공 유니트
케이시시정공(주)
진공
진공 유니트
DSB1
Powered by
CAD모델 선택
{kccpr/vaccum/vaccum_unit/dsb1/dsb1_holder.prj},{NB=HS-B1(DSB1-100)},{IDNR=},{ND=100},{L=64.000},{L1=3.000},{D1=18.000},{L2=6.000},{D2=12.000},{L3=25.000},{D3=21.000},{L4=30.000},{D4=16.000},{L5=MIN},{D5=MIN},{H=24.000},{VERS=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ND
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
L3
[mm]
D3
[mm]
L4
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
HS-B1(DSB1-60)
60
64.000
3.000
18.000
6.000
12.000
25.000
21.000
30.000
16.000
24.000
HS-B1(DSB1-80)
80
64.000
3.000
18.000
6.000
12.000
25.000
21.000
30.000
16.000
24.000
HS-B1(DSB1-100)
100
64.000
3.000
18.000
6.000
12.000
25.000
21.000
30.000
16.000
24.000
HSS-B1(DSB1-125)
125
100.000
18.000
16.000
12.000
14.000
20.000
25.000
50.000
16.000
24.000
HSS-B1(DSB1-160)
160
100.000
18.000
16.000
12.000
14.000
20.000
25.000
50.000
16.000
24.000
HSS-B1(DSB1-220)
220
100.000
18.000
16.000
12.000
14.000
20.000
25.000
50.000
16.000
24.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성