DSA2 Holder P - 진공 유니트
케이시시정공(주)
진공
진공 유니트
DSA2
Powered by
CAD모델 선택
{kccpr/vaccum/vaccum_unit/dsa2/dsa2_hold-p.prj},{NB=HA-A2-M6(DSA2-30-P-M6)},{IDNR=},{MODEL=HA-A2-M6},{PAD=P},{ND=30},{TH=M6},{L=24.500},{L1=2.500},{D1=11.000},{L2=6.000},{D2=5.800},{L3=5.000},{D3=14.000},{L4=6.000},{D4=6.000},{L5=MIN},{D5=MIN},{H=24.000},{VERS=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model Name
ⁿ/ₐ
PAD
[mm]
ND
[mm]
TH
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
L3
[mm]
D3
[mm]
L4
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
HA-A2-M6(DSA2-30-P-M6)
HA-A2-M6
P
30
M6
24.500
2.500
11.000
6.000
5.800
5.000
14.000
6.000
6.000
24.000
HA-A2-PG1/8(DSA2-30-P-G1/...
HA-A2-PG1/8
P
30
G1/8
24.500
2.500
11.000
6.000
5.800
5.000
14.000
8.000
9.728
24.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성