DS、DSS - Disc spring
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Spring
Disc spring
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/spring/disc_spring/ds.prj},{NB=DS-90-46-2.5},{ROHS=YES},{TYPE=DS},{CO=0.30,0.35,0.36,0.00},{D1=90.0},{D2=46.0},{DIMD2=46},{T=2.50},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
material
ⁿ/ₐ
CO
ⁿ/ₐ
D1
outer diameter
[mm]
DS-06-3.2-0.3
DS-06-3.2-0.3
YES
DS
C75S
0.30,0.35,0.36,0.00
6.0
DS-08-3.2-0.2
DS-08-3.2-0.2
YES
DS
C75S
0.30,0.35,0.36,0.00
8.0
DS-10-3.2-0.3
DS-10-3.2-0.3
YES
DS
C75S
0.30,0.35,0.36,0.00
10.0
DS-12-4.2-0.4
DS-12-4.2-0.4
YES
DS
C75S
0.30,0.35,0.36,0.00
12.0
DS-12.5-5.2-0.5
DS-12.5-5.2-0.5
YES
DS
C75S
0.30,0.35,0.36,0.00
12.5
DS-14-7.2-0.35
DS-14-7.2-0.35
YES
DS
C75S
0.30,0.35,0.36,0.00
14.0
DS-15-5.2-0.4
DS-15-5.2-0.4
YES
DS
C75S
0.30,0.35,0.36,0.00
15.0
DS-16-8.2-0.4
DS-16-8.2-0.4
YES
DS
C75S
0.30,0.35,0.36,0.00
16.0
DS-18-6.2-0.4
DS-18-6.2-0.4
YES
DS
C75S
0.30,0.35,0.36,0.00
18.0
DS-20-8.2-0.6
DS-20-8.2-0.6
YES
DS
C75S
0.30,0.35,0.36,0.00
20.0
DS-22.5-11.2-0.6
DS-22.5-11.2-0.6
YES
DS
C75S
0.30,0.35,0.36,0.00
22.5
DS-23-8.2-0.7
DS-23-8.2-0.7
YES
DS
C75S
0.30,0.35,0.36,0.00
23.0
DS-25-10.2-1.0
DS-25-10.2-1.0
YES
DS
C75S
0.30,0.35,0.36,0.00
25.0
DS-28-10.2-0.8
DS-28-10.2-0.8
YES
DS
C75S
0.30,0.35,0.36,0.00
28.0
DS-31.5-12.2-1.0
DS-31.5-12.2-1.0
YES
DS
C75S
0.30,0.35,0.36,0.00
31.5
DS-34-12.3-1.0
DS-34-12.3-1.0
YES
DS
C75S
0.30,0.35,0.36,0.00
34.0
DS-35.5-18.3-0.9
DS-35.5-18.3-0.9
YES
DS
C75S
0.30,0.35,0.36,0.00
35.5
DS-40-14.3-1.25
DS-40-14.3-1.25
YES
DS
C75S
0.30,0.35,0.36,0.00
40.0
DS-45-22.4-1.25
DS-45-22.4-1.25
YES
DS
C75S
0.30,0.35,0.36,0.00
45.0
DS-50-18.4-1.25
DS-50-18.4-1.25
YES
DS
C75S
0.30,0.35,0.36,0.00
50.0
DS-56-28.5-1.5
DS-56-28.5-1.5
YES
DS
51CrV4
0.30,0.35,0.36,0.00
56.0
DS-60-20.5-2.0
DS-60-20.5-2.0
YES
DS
51CrV4
0.30,0.35,0.36,0.00
60.0
DS-63-31-1.8
DS-63-31-1.8
YES
DS
51CrV4
0.30,0.35,0.36,0.00
63.0
DS-70-25.5-2.0
DS-70-25.5-2.0
YES
DS
51CrV4
0.30,0.35,0.36,0.00
70.0
DS-71-36-2.0
DS-71-36-2.0
YES
DS
51CrV4
0.30,0.35,0.36,0.00
71.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SRBN, SSRBN - Disc Springs
Misumi
19.03.2024
KN - For bearing
STAMPINGMASTERS
06.12.2022
Disc Springs
DIM
26.09.2017
SSWA - Compression Springs - Coil Spring Washers
Misumi
03.06.2021
DIN 2093 - Disc springs
Fabory
13.02.2023
WW-DS - Disc Spring (Super Value Type)
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
Reference 71300 - Disc spring - DIN 2093 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 71600 - BELLEVILLE disc spring DIN 2093 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 2093 B - FN 632 - blank - Plate springs
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
SZ 8300 - Disc spring
Steinel Normalien
14.05.2024
DIN 2093 A - FN 523 - blank - Plate springs
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
SCHNORR Disk Spring "K" - not notched Springs
Schnorr
23.11.2021
242.01. - Disc spring DIN 2093
FIBRO
21.07.2023
BN 838 - Disc springs works standard, stainless steel 1.4310
Bossard Catalog
26.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성