피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-C-NPT Rohling - NPT-Gewinde, Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
T-Einschraubverschraubungen
Kegelig
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/t_einschraubverschraubungen/kegelig/ds_c_npt_rohling.prj},{NB=C14SN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=C14SN},{BZ=DS-C 14-S/NPT/ZN},{AD=14},{PN=S / PN 630},{INFO=T Einschraubstutzen},{S1=27},{S2=19},{L2=40},{I3=34},{I2=22.0},{I=16},{G=1/2\"NPT},{GEW=25.0},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{DF=NPT},{G1=M22X1,5},{LK2=30.000},{NDR=21.336},{NDM=22.000},{P=1.500},{F=16.300},{F1=10.000},{F2=10.000},{A=1.200},{A1=1.400},{I1=11.000},{L2222=30.000},{H1=20.000},{SK=XCLSNPTR},{VER=1},{HIDE=1},{TL=0.000},{TL1=0.000},{PPATH=../../../../x_teile/schneidringverschraubungen/einschraub_verschraubungen_rohrverbinder/assemblies/x_c_rohling_npt_asmtpl.prj},{BESTNR1=C14SN},{BESTNR2=C14SN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
L2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
C14SN
DS-C 14-S/NPT/ZN
14
S / PN 630
T Einschraubstutzen
27
19
40
34
22.0
16
1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
C14SNV
DS-C 14-S/NPT/1.4571
14
-
T Einschraubstutzen
27
19
40
34
22.0
16
1/2"NPT
blank
1.4571
C15LN
DS-C 15-L/NPT/ZN
15
L / PN 315
T Einschraubstutzen
27
19
36
35
21.0
17
1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
C16SN
DS-C 16-S/NPT/ZN
16
S / PN 630
T Einschraubstutzen
30
24
43
36
24.5
16
1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
C18LN
DS-C 18-L/NPT/ZN
18
L / PN 315
T Einschraubstutzen
32
24
40
36
23.5
20
1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
C20SN
DS-C 20-S/NPT/ZN
20
S / PN 400
T Einschraubstutzen
36
27
48
42
26.5
20
3/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
C22LN
DS-C 22-L/NPT/ZN
22
L / PN 160
T Einschraubstutzen
36
27
44
42
27.5
20
3/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
C22LNV
DS-C 22-L/NPT/1.4571
22
-
T Einschraubstutzen
36
27
44
42
27.5
20
3/4"NPT
blank
1.4571
C25SN
DS-C 25-S/NPT/ZN
25
S / PN 400
T Einschraubstutzen
46
36
54
48
30.0
23
1"NPT
Zink-Nickel
Stahl
C28LN
DS-C 28-L/NPT/ZN
28
L / PN 160
T Einschraubstutzen
41
36
47
48
30.5
23
1"NPT
Zink-Nickel
Stahl
C28LNV
DS-C 28-L/NPT/1.4571
28
-
T Einschraubstutzen
41
36
47
48
30.5
23
1"NPT
blank
1.4571
C30SN
DS-C 30-S/NPT/ZN
30
S / PN 400
T Einschraubstutzen
50
41
62
54
35.5
25
1 1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
C35LN
DS-C 35-L/NPT/ZN
35
L / PN 160
T Einschraubstutzen
50
41
56
54
34.5
25
1 1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
C38SN
DS-C 38-S/NPT/ZN
38
S / PN 400
T Einschraubstutzen
60
50
72
61
41.0
27
1 1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
C42LN
DS-C 42-L/NPT/ZN
42
L / PN 160
T Einschraubstutzen
60
50
63
61
40.0
27
1 1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
C5LLN
S-C 5-LL/NPT/ZN
5
-
T Einschraubstutzen
12
11
21
17
9.5
10
1/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
C10LNV
DS-C 10-L/NPT/1.4571
10
L / PN 250
T - Einschraubstutzen
19
14
30
27
15.0
15
1/4"NPT
blank
1.4571
C10SNV
DS-C 10-S/NPT/1.4571
10
S / PN 630
T - Einschraubstutzen
22
17
34
28
17.5
15
3/8"NPT
blank
1.4571
C12SNV
DS-C 12-S/NPT/1.4571
12
S / PN 630
T - Einschraubstutzen
24
17
38
28
21.5
15
3/8"NPT
blank
1.4571
C6SNV
DS-C 6-S/NPT/1.4571
6
S / PN 630
T - Einschraubstutzen
17
12
31
26
16.0
15
1/4"NPT
blank
1.4571
C8LNV
DS-C 8-L/NPT/1.4571
8
L / PN 250
T - Einschraubstutzen
17
12
29
26
14.0
15
1/4"NPT
blank
1.4571
C4LLN
S-C 4-LL/NPT/ZN
4
LL / PN 100
T - Einschraubstutzen
10
11
21
17
11.0
10
1/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
C6LLN
S-C 6-LL/NPT/ZN
6
LL / PN 100
T - Einschraubstutzen
12
11
21
17
9.5
10
1/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성