카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-B Rohling - Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
Winkel-Einschraubverschraubungen
FormB (Metallische Dichtkante)
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/winkel_einschraubverschraubungen/form_b/ds_b_rohling_1.prj},{NB=B25MS},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=B25MS},{BZ=DS-B 25-MS/ZN},{AD=25},{PN=S / PN 250},{INFO=Winkel-Einschraubverschraubung},{S1=46},{S2=36},{L2=54},{I2=30.0},{I3=30},{D3=39},{I=18},{G=M33x2},{GEW=0.0},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{DF=B},{G1=M 36X2},{LK2=42.000},{TL=0.000},{H1=26.500},{D4=37.000},{VERG=1},{NDR=33.000},{SK=XBRMLSZYL},{NDM=36.000},{P=2.000},{F=27.900},{F1=20.000},{F2=20.000},{ALF=1.600},{ALF1=1.600},{I1=14.000},{HIDE=1},{D=30.000},{X=4.000},{PPATH=../../../../x_teile/schneidringverschraubungen/einschraub_verschraubungen_rohrverbinder/assemblies/x_b_zyl_asmtpl.prj},{BESTNR1=B25MS},{BESTNR2=B25MS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
L2
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
B20MS
DS-B 20-MS/ZN
20
S / PN 400
Winkel Einschraub Verschr...
36
27
48
26.5
26
32
16
M27x2
Zink-Nickel
Stahl
B20MSV
DS-B 20-MS/1.4571
20
S / PN 400
Winkel Einschraub Verschr...
36
27
48
26.5
26
32
16
M27x2
blank
1.4571
B20RS
DS-B 20-RS/ZN
20
S / PN 400
Winkel Einschraub Verschr...
36
27
48
26.5
26
32
16
G3/4"A
Zink-Nickel
Stahl
B20RSV
DS-B 20-RS/1.4571
20
S / PN 400
Winkel Einschraub Verschr...
36
27
48
26.5
26
32
16
G3/4"A
blank
1.4571
B22ML
DS-B 22-ML/ZN
22
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
36
27
44
27.5
26
31
16
M26x1,5
Zink-Nickel
Stahl
B22MLV
DS-B 22-ML/1.4571
22
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
36
27
44
27.5
26
31
16
M26x1,5
blank
1.4571
B22RL
DS-B 22-RL/ZN
22
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
36
27
44
27.5
26
32
16
G3/4"A
Zink-Nickel
Stahl
B22RLV
DS-B 22-RL/1.4571
22
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
36
27
54
27.5
26
32
16
G3/4"A
blank
1.4571
B25MS
DS-B 25-MS/ZN
25
S / PN 250
Winkel Einschraub Verschr...
46
36
54
30.0
30
39
18
M33x2
Zink-Nickel
Stahl
B25RS
DS-B 25-RS/ZN
25
S / PN 250
Winkel Einschraub Verschr...
46
36
54
30.0
30
39
18
G1"A
Zink-Nickel
Stahl
B25RSV
DS-B 25-RS/1.4571
25
S / PN 250
Winkel Einschraub Verschr...
46
36
54
30.0
30
39
18
G1"A
blank
1.4571
B28ML
DS-B 28-ML/ZN
28
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
41
36
47
30.5
30
39
18
M33x2
Zink-Nickel
Stahl
B28RL
DS-B 28-RL/ZN
28
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
41
36
47
30.5
30
39
18
G1"A
Zink-Nickel
Stahl
B28RLV
DS-B 28-RL/1.4571
28
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
41
36
47
30.5
30
39
18
G1"A
blank
1.4571
B30MS
DS-B 30-MS/ZN
30
S / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
50
41
62
35.5
34
49
20
M42x2
Zink-Nickel
Stahl
B30RS
DS-B 30-RS/ZN
30
S / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
50
41
62
35.5
34
49
20
G1 1/4"A
Zink-Nickel
Stahl
B30RSV
DS-B 30-RS/1.4571
30
S / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
50
41
62
35.5
34
49
20
G1 1/4"A
blank
1.4571
B30SR1V
DS-B 30-S/R1"/1.4571
30
-
Winkel Einschraub Verschr...
50
41
62
35.5
36
39
18
G1"A
blank
1.4571
B35ML
DS-B 35-ML/ZN
35
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
50
41
56
34.5
34
49
20
M42x2
Zink-Nickel
Stahl
B35RL
DS-B 35-RL/ZN
35
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
50
41
56
34.5
34
49
20
G1 1/4"A
Zink-Nickel
Stahl
B35RLV
DS-B 35-RL/1.4571
35
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
50
41
56
34.5
34
49
20
G1 1/4"A
blank
1.4571
B38MS
DS-B 38-MS/ZN
38
S / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
60
50
72
41.0
39
55
22
M48x2
Zink-Nickel
Stahl
B38RS
DS-B 38-RS/ZN
38
S / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
60
50
72
41.0
39
55
22
G1 1/2"A
Zink-Nickel
Stahl
B38RSV
DS-B 38-RS/1.4571
38
S / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
60
50
72
41.0
39
55
22
G1 1/2"A
blank
1.4571
B42ML
DS-B 42-ML/ZN
42
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
60
50
63
40.0
39
55
22
M48x2
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DS-SBE - With sealing edge ring, fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DS-VB - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DS-VBDKO - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
27.11.2023
X-A-FormB - Fitting
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DS-RLDKO/DS-RSDKO - Reduction connection with sealing cone, fitting body wi...
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DS/S-B - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
27.11.2023
DS-B Blank - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
27.11.2023
DS-SB - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
NC-WEV-..S-NPT - Male adaptor elbow fittings NPT
EXMAR
23.11.2020
X-B Blank - Fitting body
Gates Tube Fittings
27.11.2023
DS-VC - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DS-VCDKO - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
Model 5417 - Male elbow union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
WAS-..L/S - Elbow weld-on fittings
EXMAR
03.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성