피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Drive head for position switches/hinge switches [EC001483]
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Sensors and limit switches
23210
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_cad/23126/23148/23210/23493.prj},{NB=266133},{PLID=266133},{NETTO_WEIGHT=0.01600},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/48/6d/70/23493_preview_30.png},{MANUTYPEDESC=LS-XS},{DESCSHORT=Spring-rod actuator},{DESCLONG=Operating head for LS-Titan position switch, IEC EN 60947-5-1, high degree of protection IP66, device for world markets, modular system, easy mounting technology, operating heads can be attached in any 4 directions and snapped-on simple, quick and safely using the bayonet fitting. Spring-rod actuator not suitable for safety functions use only with snap-action contact.},{INTNO=4015082661335},{ECLASS_13_0=Drive head for position switches [BAA083017]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF006976
Type of control element
ⁿ/ₐ
266125
266125
LS-XP
Roller plunger
Roller plunger, Part grou...
4015082661250
0.00700
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Roller cam
266158
266158
LSM-XP
Roller plunger, metal
Roller plunger, Part grou...
4015082661588
0.02900
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Roller cam
266133
266133
LS-XS
Spring-rod actuator
Operating head for LS-Tit...
4015082661335
0.01600
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Spring-rod
290190
290190
LS-XOR
Actuating rod
Accessories, modular syst...
4015082901905
0.03500
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Without actuator
266163
266163
LSM-XS
Spring-rod actuator, meta...
Operating head for LS-Tit...
4015082661632
0.04500
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Spring-rod
144118
144118
LS-S11S-CC
Rounded plunger, snap-act...
IEC EN 60947-5-1, high de...
4015081411443
0.05100
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Plunger
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성