피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Drive head for position switches/hinge switches [EC001483] Basic version and enhancement
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Sensors and limit switches
23210
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_cad/23126/23148/23210/24243.prj},{NB=266123},{PLID=266123},{NETTO_WEIGHT=0.00500},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/4c/8c/78/24243_preview_130.png},{MANUTYPEDESC=LS-XL},{DESCSHORT=Roller lever, long},{DESCLONG=Operating head for LS-Titan position switch, IEC EN 60947-5-1, high degree of protection IP66, device for world markets, modular system, easy mounting technology operating heads can be attached in any 4 directions and snapped on simple, quick and safely using the bayonet fitting.},{INTNO=4015082661236},{ECLASS_13_0=Drive head for position switches [BAA083017]},{ETIM_9_0=Drive head for position switches/hinge switches [EC001483]},{EF006976=Roller lever},{DATA_SHEET=Data sheet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF006976
Type of control element
ⁿ/ₐ
266162
266162
LSM-XRRM
Actuating rod, metal, +me...
Actuating rod, Operating ...
4015082661625
0.06000
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Actuating rod
290178
290178
LS-XLB
Roller lever, large
Operating head for LS-Tit...
4015082901783
0.01200
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Roller lever
266129
266129
LS-XRLA40
Adjustable roller lever, ...
Operating head for LS-Tit...
4015082661298
0.04100
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Adjustable roller lever
266160
266160
LSM-XRLA
Adjustable roller lever, ...
Operating head for LS-Tit...
4015082661601
0.06500
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Adjustable roller lever
266131
266131
LS-XRR
Actuating rod, plastic ro...
Actuating rod, Operating ...
4015082661311
0.02800
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Actuating rod
266126
266126
LS-XRL
Rotary lever
Operating head for LS-Tit...
4015082661267
0.01600
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Rotary lever
266159
266159
LSM-XRL
Rotary lever, metal
Operating head for LS-Tit...
4015082661595
0.05200
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Rotary lever
114025
114025
LS-XZRS
Roller plunger, center fi...
Roller plunger, Part grou...
4015081134472
0.02800
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Roller cam
266132
266132
LS-XRRM
Actuating rod, metal rod
Actuating rod, Operating ...
4015082661328
0.04800
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Actuating rod
266128
266128
LS-XRLA30
Adjustable roller lever, ...
Operating head for LS-Tit...
4015082661281
0.00600
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Adjustable roller lever
266156
266156
LSM-XL
Roller lever, metal
Operating head for LS-Tit...
4015082661564
0.02200
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Roller lever
266127
266127
LS-XRLA
Adjustable roller lever, ...
Operating head for LS-Tit...
4015082661274
0.03400
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Adjustable roller lever
266123
266123
LS-XL
Roller lever, long
Operating head for LS-Tit...
4015082661236
0.00500
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Roller lever
266161
266161
LSM-XRR
Actuating rod, metal, +pl...
Actuating rod, Operating ...
4015082661618
0.05800
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Actuating rod
290177
290177
LS-XLS
Roller lever, short
Operating head for LS-Tit...
4015082901776
0.00500
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Roller lever
266157
266157
LSM-XLA
Angled roller lever, meta...
Operating head for LS-Tit...
4015082661571
0.02500
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Square roller lever
266124
266124
LS-XLA
Angled roller lever
Operating head for LS-Tit...
4015082661243
0.01700
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Square roller lever
266130
266130
LS-XRLA40R
Adjustable roller lever, ...
Operating head for LS-Tit...
4015082661304
0.04300
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Adjustable roller lever
167677
167677
LS-S02-CC/RL
Position switches, 2N/C, ...
IEC EN 60947-5-1, high de...
4015081642199
0.06600
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Rotary lever
178138
178138
LS-11/RL-M12A
Position switch, Rotary l...
IEC EN 60947-5-1, high de...
4015081734610
0.07400
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Rotary lever
178144
178144
LS-11S/RR-M12A
Position switch, Actuatin...
IEC EN 60947-5-1, high de...
4015081734672
0.08600
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Actuating rod
120608
120608
LS-11-CC/RL
Position switch, Rotary l...
IEC EN 60947-5-1, high de...
4015081184385
0.06600
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Rotary lever
114024
114024
LS-XZS
Rounded plunger, center f...
Operating head for LS-Tit...
4015081134465
0.02800
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Without actuator
156509
156509
LS-02-CC/RL
Position switch, Rotary l...
IEC EN 60947-5-1, high de...
4015081531202
0.06600
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Rotary lever
118902
118902
LS-XL-X
Roller lever, without Rol...
Operating head without ro...
4015081171019
0.00800
Drive head for position s...
Drive head for position s...
Roller lever
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성