카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Drain Plug Support - ICS 50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics50/system_elements_drain_plug_supp_50.prj},{NB=Drain_Plug_Supp. 180/-/0,6/316/BA/ICS50(1045)(a)(400)},{IDNR=},{MAT=104985},{EAN=4037494407257},{SYS=ICS50},{COM=System elements},{SAP=Drain_Plug_Supp. 180/-/0,6/316/BA/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=280},{A=1045},{B=160},{D1=325},{NL=1045},{ML=316},{SL=BA},{WG=5.88},{SHORT=180/-/0,6/316/BA/ICS50},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Drain_Plug_Supp. 130/-/0,...
118057
4037494417157
ICS50
Drain_Plug_Supp. 130/-/0,...
130
230
160
275
1045
316
BA
4.66
Drain_Plug_Supp. 150/-/0,...
104984
4037494407240
ICS50
Drain_Plug_Supp. 150/-/0,...
150
250
160
295
1045
316
BA
5.13
Drain_Plug_Supp. 180/-/0,...
104985
4037494407257
ICS50
Drain_Plug_Supp. 180/-/0,...
180
280
160
325
1045
316
BA
5.88
Drain_Plug_Supp. 200/-/0,...
104986
4037494407264
ICS50
Drain_Plug_Supp. 200/-/0,...
200
300
160
345
1045
316
BA
6.35
Drain_Plug_Supp. 250/-/0,...
104987
4037494407271
ICS50
Drain_Plug_Supp. 250/-/0,...
250
350
160
395
1045
316
BA
7.56
Drain_Plug_Supp. 300/-/0,...
104988
4037494407288
ICS50
Drain_Plug_Supp. 300/-/0,...
300
400
160
445
1045
316
BA
8.82
Drain_Plug_Supp. 350/-/0,...
105289
4037494407295
ICS50
Drain_Plug_Supp. 350/-/0,...
350
450
160
495
1045
316
BA
9.45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성