Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Mini Motor
생성됨: 11.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mini Motor
DR-NEARBY - Digital drive for asynchronous three-phase motors
Mini Motor
GEAR
Asynchronous singlephase/ threephase
Powered by
CAD모델 선택
{minimotor/gear/linea_ac/dr-nb_asmtab.prj},{NB=DR-BUS NEARBY EIP},{TYP=DR NEARBY},{SV=230},{FB=EtherNet/IP},{STO=-},{MA=-},{AS=CE},{TOPCNN=std},{PWCW=-},{PWCS=-},{PWCL=-},{IOCW=-},{IOCS=-},{IOCL=-},{OUT=0÷230 V - 0÷150 Hz - 1,4Arms / 5A Peak},{NOL=200% per 5 seconds},{NOFC=4/8/12 kHz},{MCA=Speed sensorless field oriented control},{EMBC=24Vdc - 10W},{OM=Speed},{COM=USB},{PF=Plarity reversal, overcurrent, overvoltage, undervoltage, overheating, overload, memory error, communication error},{CLN=Natural},{USE=0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m amsl},{STEMP=-20÷60 °C},{IP=IP65 (CEI EN 60529)},{WT=0,89 kg},{PPATH=dr-nb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
FBCNN
Fieldbus connectors
ⁿ/ₐ
PWCBL
Power cable order info
ⁿ/ₐ
IOCBL
I/O cable order info
ⁿ/ₐ
NSC
Nominal supply current
ⁿ/ₐ
OUT
Outputs
ⁿ/ₐ
NOL
Nominal overload
ⁿ/ₐ
NOFC
Nominal output frequency carrier
ⁿ/ₐ
MCA
Motor control algorithm
ⁿ/ₐ
EMBC
Electromagnetic motor brake control
ⁿ/ₐ
OM
Operating mode
ⁿ/ₐ
DI
Digital inputs
ⁿ/ₐ
AI
Analog input
ⁿ/ₐ
COM
Communication
ⁿ/ₐ
PF
Protection functions
ⁿ/ₐ
CLN
Cooling
ⁿ/ₐ
USE
Use
ⁿ/ₐ
STEMP
Storage temperature
ⁿ/ₐ
IP
Protection degree
ⁿ/ₐ
WT
Weight
ⁿ/ₐ
DR-BUS NEARBY EIP
DR NEARBY
2x M12/4p code D female
-
-
3,6Arms
0÷230 V - 0÷150 Hz - ...
200% per 5 seconds
4/8/12 kHz
Speed sensorless field or...
24Vdc - 10W
Speed
2 pnp (24Vdc IEC 61131-2 ...
[0÷10] Vdc - [-10÷10] Vdc
USB
Plarity reversal, overcur...
Natural
0÷40 °C / max 90% RH / ma...
-20÷60 °C
IP65 (CEI EN 60529)
0,89 kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성