您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: Elesa
Created: 04.05.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
DIN 179 - Guide bushings
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Grub-screws thrust pads ring washers
DIN 179
Powered by
CAD模型選擇
{elesa/general_catalogue/09/1_grub_screws_thrust_pads_ring_and_washers/din_179/din_179.prj},{NB=Guide bushings DIN 179-B10.6-25-A},{CODE=GN.19814},{DESCRIPTION=DIN 179-B10.6-25-A},{DIM01=10.6},{DIM02=18},{DIM03=25},{WEIGHT=32},{B=B10.6},{D1X=10.600},{D3=22},{L2=4.0},{R1=0.550},{X=1.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1 F7
ⁿ/ₐ
DIM02
d2 n6
[mm]
DIM03
l1
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Guide bushings DIN 179-B0...
GN.19601
DIN 179-B0.6-6-A
0.6
3
6
1
Guide bushings DIN 179-B0...
GN.19602
DIN 179-B0.7-6-A
0.7
3
6
1
Guide bushings DIN 179-B0...
GN.19603
DIN 179-B0.8-6-A
0.8
3
6
1
Guide bushings DIN 179-B0...
GN.19604
DIN 179-B0.9-6-A
0.9
3
6
1
Guide bushings DIN 179-B0...
GN.19605
DIN 179-B0.9-9-A
0.9
3
9
1
Guide bushings DIN 179-B1...
GN.19611
DIN 179-B1-9-A
1
3
9
1
Guide bushings DIN 179-B1...
GN.19612
DIN 179-B1.1-6-A
1.1
4
6
1
Guide bushings DIN 179-B1...
GN.19613
DIN 179-B1.1-9-A
1.1
4
9
1
Guide bushings DIN 179-B1...
GN.19614
DIN 179-B1.2-6-A
1.2
4
6
1
Guide bushings DIN 179-B1...
GN.19615
DIN 179-B1.2-9-A
1.2
4
9
1
Guide bushings DIN 179-B1...
GN.19616
DIN 179-B1.3-6-A
1.3
4
6
1
Guide bushings DIN 179-B1...
GN.19617
DIN 179-B1.3-9-A
1.3
4
9
1
Guide bushings DIN 179-B1...
GN.19618
DIN 179-B1.4-6-A
1.4
4
6
1
Guide bushings DIN 179-B1...
GN.19619
DIN 179-B1.4-9-A
1.4
4
9
1
Guide bushings DIN 179-B1...
GN.19620
DIN 179-B1.5-6-A
1.5
4
6
1
Guide bushings DIN 179-B1...
GN.19621
DIN 179-B1.5-9-A
1.5
4
9
1
Guide bushings DIN 179-B1...
GN.19622
DIN 179-B1.6-6-A
1.6
4
6
1
Guide bushings DIN 179-B1...
GN.19623
DIN 179-B1.6-9-A
1.6
4
9
1
Guide bushings DIN 179-B1...
GN.19624
DIN 179-B1.7-6-A
1.7
4
6
1
Guide bushings DIN 179-B1...
GN.19625
DIN 179-B1.7-9-A
1.7
4
9
1
Guide bushings DIN 179-B1...
GN.19626
DIN 179-B1.8-6-A
1.8
4
6
1
Guide bushings DIN 179-B1...
GN.19627
DIN 179-B1.8-9-A
1.8
4
9
1
Guide bushings DIN 179-B1...
GN.19628
DIN 179-B1.9-6-A
1.9
4
6
1
Guide bushings DIN 179-B1...
GN.19629
DIN 179-B1.9-9-A
1.9
4
9
1
Guide bushings DIN 179-B2...
GN.12901
DIN 179-B2-6-A
2
5
6
1
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表