Double nipples, parallel male thread
Riegler
Pneumatic products
Service Units
Service units, »Standard« Series
Pressure regulators
Accessories / spare parts for 637.10 A to 637.20 D
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/01_wartungsgeraete/standard/druckregler_standard/zub_et_fuer_637_10_a_bis_637_20_d/dopgewnip_aussgew_zyl_drckreg_1.prj},{NB=252.61},{ARTNR=252.61},{G1=G 1/4},{G2=G 1/4},{L1=21.0},{L2=8.0},{L3=8.0},{SW=17},{G11=13.157},{G22=13.157},{D1=7.0},{D2=0.0},{D3=0.0},{D4=12.0},{D5=12.0},{L4=1.8},{L5=1.8},{L6=6.0},{L7=0.0},{L8=6.0},{ANG1=30.0},{ANG2=0.0},{ANG3=30.0},{ANG4=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
G1
Thread 1
ⁿ/ₐ
G2
Thread 2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
252.61
252.61
G 1/4
G 1/4
21.0
8.0
8.0
17
252.64
252.64
G 3/8
G 3/8
24.0
9.0
9.0
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성