Double nipples, conical, acc. to ISO 7-1
Riegler
Pneumatic products
Screw fittings and connectors
Standard screw fittings
brass
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/07_verschraubungen-und-verbindungsteile/standardverschraubungen/messing/doppelgewindenippel_kon_nach_iso_7_1.prj},{NB=252.302},{ARTNR=252.302},{G1=R 3/8},{G2=R 3/8},{NDM1=16.662},{NDM2=16.662},{L1=38.0},{L2=16.0},{L3=16.0},{L200=22.0},{SW=22},{L300=6.0},{L4=1.0},{L5=17.1},{L6=16.0},{ANG=30},{ANG2=20.0},{D1=11.0},{D2=13.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
G1
Thread 1
ⁿ/ₐ
G2
Thread 2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
252.301
252.301
R 1/4
R 1/4
30.0
12.0
12.0
14
252.302
252.302
R 3/8
R 3/8
38.0
16.0
16.0
22
252.303
252.303
R 1/2
R 1/2
38.0
16.0
16.0
27
252.304
252.304
R 3/4
R 3/4
51.5
22.0
22.0
32
252.305
252.305
R 1
R 1
47.0
19.5
19.5
41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성