피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DKB15N - Feed-Through single level,Screw Connection,Width:7.00mm,M3,600V,15A
DINKLE
NEMA Terminal Blocks
Rail Mounting
Feed-Through single level
Powered by
CAD모델 선택
{dinkle/nema20terminal20blocks/rail20mounting/feed-through20single20level/dkb15n.prj},{NB=DKB15N},{NAME=DKB15N},{PREVIEW=../../../_pool_/30/41/dkb15n.png},{PTTE=Feed-Through single level},{PH=7.00},{CR=BLACK (default)},{CNMD=Screw Connection},{LH=40.5},{WH=7},{HH=30.5(TS-35N)/38(TS-35/15N)},{CTDM=1},{LL=1},{CNPS=2},{IGML=PC},{IGMLGP=Ⅲa},{UL94FR=V2},{INRE=≥1000MΩ at DC 500V},{CRML=COPPER ALLOY},{POCS=Tin PLATED},{RDVE=630},{RDCT=17.5},{RDVE3_3=630},{RIV3_3=8},{CCSS_MIN=0.2},{CCSS_MAX=1.5},{CCSSD_MIN=0.2},{CCSSD_MAX=1.5},{RV_UL_CUL_B=600},{RC_UL_CUL_B=15},{RV_UL_CUL_C=600},{RC_UL_CUL_C=15},{RV_UL_CUL_D=600},{RC_UL_CUL_D=15},{MIN_WCAT_UL_CUL=26},{MAX_WCAT_UL_CUL=14},{SRSE=PH2},{TT_MIN=0.6},{TT_MAX=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
PTTE
Product type
ⁿ/ₐ
PH
Pitch
[mm]
CR
Color
ⁿ/ₐ
CNMD
Connection method
ⁿ/ₐ
LH
Length
[mm]
WH
Width
[mm]
HH
Height
[mm]
CTDM
Circuit diagram
ⁿ/ₐ
LL
Level
ⁿ/ₐ
CNPS
Connection points
ⁿ/ₐ
IGML
Insulating material
ⁿ/ₐ
IGMLGP
Insulating material group
ⁿ/ₐ
UL94FR
UL94 Flammability rating
ⁿ/ₐ
INRE
Insulation resistance
ⁿ/ₐ
CRML
Conductor material
ⁿ/ₐ
POCS
Plating of conductor surface
ⁿ/ₐ
RDVE
Rated Voltage
[V]
RDCT
Rated Current
[A]
RDVE3_3
Rated Voltage(III/3)
[V]
RIV3_3
Rated Impulse Voltage(III/3)
[kV]
CCSS_MIN
Conductor cross section solid. min
[mm²]
CCSS_MAX
Conductor cross section solid. max
[mm²]
CCSSD_MIN
Conductor cross section stranded. min
[mm²]
CCSSD_MAX
Conductor cross section stranded. max
[mm²]
RV_UL_CUL_B
Rated Voltage (UL/CUL Group B)
[V]
RC_UL_CUL_B
Rated Current (UL/CUL Group B)
[A]
RV_UL_CUL_C
Rated Voltage (UL/CUL Group C)
[V]
RC_UL_CUL_C
Rated Current (UL/CUL Group C)
[A]
RV_UL_CUL_D
Rated Voltage (UL/CUL Group D)
[V]
RC_UL_CUL_D
Rated Current (UL/CUL Group D)
[A]
MIN_WCAT_UL_CUL
Min. wire connection acc. to UL/CUL
[AWG]
MAX_WCAT_UL_CUL
Max. wire connection acc. to UL/CUL
[AWG]
SRSE
Screwdriver size
ⁿ/ₐ
TT_MIN
Tightening torque min
[N.m]
TT_MAX
Tightening torque max
[N.m]
SGLH
Stripping Length
[mm]
MGRL
Mounting rail
ⁿ/ₐ
ECPR
End cover plate required
ⁿ/ₐ
GGCN
Grounding connection
ⁿ/ₐ
BOTHP
Back of the hand protection IP10(IEC60529)
ⁿ/ₐ
OGTE_MAX
Operating temperature max
[℃]
OGTE_MIN
Operating temperature min
[℃]
UL_R
UL Recognized
ⁿ/ₐ
ROHS_A
RoHS Approval
ⁿ/ₐ
DKB15N
DKB15N
Feed-Through single level
7.00
BLACK (default)
Screw Connection
40.5
7
30.5(TS-35N)/38(TS-35/15N...
1
1
2
PC
Ⅲa
V2
≥1000MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
17.5
630
8
0.2
1.5
0.2
1.5
600
15
600
15
600
15
26
14
PH2
0.6
1
9~10(The stripping length...
TS-35N,TS-35/15N
YES
NO
YES
125
-40
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성