카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 906 A - Threaded plugs with conical thread, Type A, without micro encapsolution
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Threaded plugs, Sealing plugs
DIN906
DIN906 ST
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_5/verschlussschrauben_verschussstopfen/din906/din906_st/din906_st_a.prj},{NB=Verschlussschraube DIN906-ST-R1/2-A},{ARTNR=DIN906-ST-R1/2-A},{PARTNUMBER=DIN 906-ST-R1/2-A},{NORMNR=DIN 906},{D=R1/2},{H=10},{S=10},{FORM=ohne Gewindebeschichtung},{VER=7},{NDM=20},{NDM2=20.955},{XD='1','M20x1.5','2','R1/2'},{WEIGHT=0.0187},{CTN=73181568},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M6x1-A
M6x1
6
3
0.0008
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M8x1-A
M8x1
8
4
0.0020
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M10x1-A
M10x1
8
5
0.0033
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-R1/8-A
R1/8
8
5
0.0031
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M12x1,5-A
M12x1,5
10
6
0.0056
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M14x1,5-A
M14x1,5
10
7
0.0082
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-R1/4-A
R1/4
10
7
0.0065
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M16x1,5-A
M16x1,5
10
8
0.0104
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M18x1,5-A
M18x1,5
10
8
0.0143
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-R3/8-A
R3/8
10
8
0.0120
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M20x1,5-A
M20x1,5
10
10
0.0171
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-R1/2-A
R1/2
10
10
0.0187
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M22x1,5-A
M22x1,5
10
10
0.0223
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M24x1,5-A
M24x1,5
12
12
0.0300
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M26x1,5-A
M26x1,5
12
12
0.0373
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-R3/4-A
R3/4
12
12
0.0370
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M30x1,5-A
M30x1,5
12
17
0.0447
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-R1-A
R1
12
17
0.0567
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M36x1,5-A
M36x1,5
15
19
0.0860
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M42x1,5-A
M42x1,5
18
22
0.1320
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-R11/4-A
R11/4
18
22
0.1330
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M45x1,5-A
M45x1,5
18
22
0.1633
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M48x1,5-A
M48x1,5
20
24
0.2100
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-R11/2-A
R11/2
20
24
0.1992
73181568
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성