目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 808 - Universal joints with friction bearing, Type EG, single, with bore
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Universal joints
DIN808
DIN808 EG
DIN808 EG B
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/kreuzgelenke/din808/din808_eg/din808_eg_b/din_808_eg_ass.prj},{NB=Kreuzgelenke mit Gleitlager DIN808-32-B16-68-EG},{ARTNR=DIN808-32-B16-68-EG},{PARTNUMBER=DIN 808-32-B16-68-EG},{NORMNR=DIN 808},{PPATH=din_808_eg9.prj},{WKL=0},{WKR=0},{D1=32},{D2=B16},{S=16},{L1=68},{L3=34.0},{L4=36},{T=16},{R=6},{R2=7},{WEIGHT=0.2860},{CTN=84831050},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Bore
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
T
Deep
[min]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-16-B6-34-EG
16
B6
34
17.0
8
0.0400
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-16-B8-40-EG
16
B8
40
20.0
11
0.0400
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-16-B10-52-EG
16
B10
52
26.0
14
0.0492
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-22-B10-48-EG
22
B10
48
24.0
12
0.0960
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-22-B12-62-EG
22
B12
62
31.0
18
0.1190
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-25-B12-56-EG
25
B12
56
28.0
13
0.1470
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-25-B16-74-EG
25
B16
74
37.0
21
0.1500
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-28-B14-60-EG
28
B14
60
30.0
13
0.1850
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-32-B16-68-EG
32
B16
68
34.0
16
0.2860
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-32-B20-86-EG
32
B20
86
43.0
24
0.3240
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-36-B18-74-EG
36
B18
74
37.0
17
0.3820
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-42-B20-82-EG
42
B20
82
41.0
18
0.4760
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-42-B25-108-EG
42
B25
108
54.0
31
0.7000
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-45-B22-95-EG
45
B22
95
47.5
22
0.7810
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-50-B25-108-EG
50
B25
108
54.0
26
1.1000
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-50-B30-132-EG
50
B30
132
66.0
38
1.0000
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-58-B30-122-EG
58
B30
122
61.0
29
1.6600
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-58-B32-130-EG
58
B32
130
65.0
33
1.7240
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-70-B35-140-EG
70
B35
140
70.0
35
2.7800
84831050
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表