Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN808-PRWG-WER-EG - 单一精密万向节WER与DIN 808相似,材料为不锈钢1.4301,无键槽和有键槽。
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 808
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din808/einf-wellengelenk_wer.prj},{NB=63199250},{ARTNR=63199250},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810, V2A)},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=25},{D2=50},{L1=44},{L2=140},{B=-},{T=-},{ZUL100=288},{ZUL200=180},{ZUL400=108},{ZUL800=-},{GEW=1.52},{BB=0},{TT=0.0},{L3=70.0},{L4=81.50},{L5=30.0},{B1=27.5},{B2=32.0},{K=35.00},{S=2.0},{D3=16.0},{D4=12},{D5=6.0},{FB=3.50},{FH=5.00},{CTN=84836020},{PPATH=einf_wellengel_wer_rf_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H7
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
B
b - JS9
[mm]
T
t
[mm]
ZUL100
允许的最大扭矩,速度为100 1/min。
[Nm]
ZUL200
允许的最大扭矩在速度200 1/min。
[Nm]
ZUL400
允许的最大扭矩,速度为400/min。
[Nm]
ZUL800
速度为800 1/min时允许的最大扭力。
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63199215
63199215
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
无键槽
6
13
18
50
-
-
6.6
6.6
4.8
-
0.04
84836020
63199216
63199216
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
无键槽
8
16
19
58
-
-
12.9
9.0
6.9
4.6
0.06
84836020
63199220
63199220
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
无键槽
10
22
25
76
-
-
18.4
12.4
9.6
5.2
0.13
84836020
63199226
63199226
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
无键槽
12
25
29
86
-
-
31.5
18.9
12
8.7
0.23
84836020
63199229
63199229
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
无键槽
14
29
30
90
-
-
49.5
31.9
26.4
18.9
0.33
84836020
63199232
63199232
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
无键槽
16
32
30
95
-
-
68
63
42
26
0.42
84836020
63199237
63199237
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
无键槽
18
37
35
108
-
-
114
90
53
-
0.65
84836020
63199240
63199240
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
无键槽
20
40
32
108
-
-
176
126
70
-
0.75
84836020
63199247
63199247
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
无键槽
22
47
38
127
-
-
219
144
88
-
1.26
84836020
63199250
63199250
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
无键槽
25
50
44
140
-
-
288
180
108
-
1.52
84836020
63199257
63199257
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
无键槽
30
58
58
178
-
-
324
198
117
-
2.60
84836020
63199216N
63199216N
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
带键槽
8
16
19
58
2
9.0
12.9
9.0
6.9
4.6
0.06
84836020
63199220N
63199220N
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
带键槽
10
22
25
76
3
11.4
18.4
12.4
9.6
5.2
0.13
84836020
63199226N
63199226N
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
带键槽
12
25
29
86
4
13.8
31.5
18.9
12.0
8.7
0.23
84836020
63199229N
63199229N
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
带键槽
14
29
30
90
5
16.3
49.5
31.9
26.4
18.9
0.33
84836020
63199232N
63199232N
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
带键槽
16
32
30
95
5
18.3
68
63
42
26
0.42
84836020
63199237N
63199237N
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
带键槽
18
37
35
108
6
20.8
114
90
53
-
0.65
84836020
63199240N
63199240N
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
带键槽
20
40
32
108
6
22.8
176
126
70
-
0.75
84836020
63199247N
63199247N
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
带键槽
22
47
38
127
6
24.8
219
144
88
-
1.26
84836020
63199250N
63199250N
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
带键槽
25
50
44
140
8
28.3
288
180
108
-
1.52
84836020
63199257N
63199257N
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
带键槽
30
58
58
178
8
33.3
324
198
117
-
2.60
84836020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN7551-KRG-KE-EG - 万向节KE符合撤回标准DIN 7551,类似于DIN 808,材料为钢,无孔、有孔和有孔的键槽
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KRG-KU/I-H/80 - KU/I型锥齿轮转向箱,H型,版本80,传动比1:1至6:1
MÄDLER
26.04.2024
K1367 - 边缘保护型材 内置夹紧钢带
KIPP
27.05.2024
DIN808-WG-WEL-EG - 类似于DIN808的单轴接头WEL,材料为钢,无键槽和有键槽
MÄDLER
26.04.2024
DIN808-PRWG-WDR-DG - 类似于DIN 808的双精密万向节WDR,不锈钢,无和有平行键槽
MÄDLER
26.04.2024
23409 - 连轴节,带滑动轴承,重型规格 DIN 808
norelem
26.06.2024
MAE-LGLL-PO-1 - 塑料制成的直线滑动轴承PO-1,ISO系列1,高级,封闭式设计
MÄDLER
10.04.2024
DIN808-PRWG-WE-EG - 单一精密万向节 WE类似于DIN808,材料为钢,无键槽和有键槽
MÄDLER
26.04.2024
96520 - 边缘保护型材 内置夹紧钢带
norelem
30.05.2024
JCS - Single universal joint - Stainless steel – Light load
HPC
17.02.2022
DIN 808 D - Cardan joints, form D
Fabory
13.02.2023
MAE-K-FLL-SSUCF-RF - 滚珠和法兰盘轴承SSUCF,不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
DIN6885-A-V4A - DIN 6885 A型羽毛键,不锈钢材质
MÄDLER
26.04.2024
MAE-FB-FSG-NBR - 用于单轴连接的波纹管FSG(黑色),材料为NBR
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表