카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 653 - Flat knurled screws, Steel, zinc plated
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Knurled screws, Knurled nuts
DIN 653 ZB
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/raendelschrauben_raendelmuttern/din653_zb/din653_zb.prj},{NB=Flache Raendelschraube DIN653-M5-30-ZB},{ARTNR=DIN653-M5-30-ZB},{PARTNUMBER=DIN 653-M5-30-ZB},{NORMNR=DIN 653},{D1=M5},{D1X=5.000},{L=30},{LX=10,12,16,20,25,30},{D2=20},{K=4.0},{R=7.000},{WEIGHT=0.0130},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Flache Raendelschraube DI...
DIN653-M3-6-ZB
M3
6
12
2.5
0.0020
73181595
YES
Flache Raendelschraube DI...
DIN653-M3-8-ZB
M3
8
12
2.5
0.0024
73181595
YES
Flache Raendelschraube DI...
DIN653-M3-10-ZB
M3
10
12
2.5
0.0026
73181595
YES
Flache Raendelschraube DI...
DIN653-M3-16-ZB
M3
16
12
2.5
0.0030
73181595
YES
Flache Raendelschraube DI...
DIN653-M3-20-ZB
M3
20
12
2.5
0.0030
73181595
YES
Flache Raendelschraube DI...
DIN653-M4-8-ZB
M4
8
16
3.5
0.0060
73181595
YES
Flache Raendelschraube DI...
DIN653-M4-10-ZB
M4
10
16
3.5
0.0060
73181595
YES
Flache Raendelschraube DI...
DIN653-M4-12-ZB
M4
12
16
3.5
0.0060
73181595
YES
Flache Raendelschraube DI...
DIN653-M4-16-ZB
M4
16
16
3.5
0.0070
73181595
YES
Flache Raendelschraube DI...
DIN653-M4-20-ZB
M4
20
16
3.5
0.0070
73181595
YES
Flache Raendelschraube DI...
DIN653-M4-25-ZB
M4
25
16
3.5
0.0070
73181595
YES
Flache Raendelschraube DI...
DIN653-M5-10-ZB
M5
10
20
4.0
0.0100
73181595
YES
Flache Raendelschraube DI...
DIN653-M5-12-ZB
M5
12
20
4.0
0.0110
73181595
YES
Flache Raendelschraube DI...
DIN653-M5-16-ZB
M5
16
20
4.0
0.0120
73181595
YES
Flache Raendelschraube DI...
DIN653-M5-20-ZB
M5
20
20
4.0
0.0120
73181595
YES
Flache Raendelschraube DI...
DIN653-M5-25-ZB
M5
25
20
4.0
0.0140
73181595
YES
Flache Raendelschraube DI...
DIN653-M5-30-ZB
M5
30
20
4.0
0.0130
73181595
YES
Flache Raendelschraube DI...
DIN653-M6-12-ZB
M6
12
24
5.0
0.0192
73181595
YES
Flache Raendelschraube DI...
DIN653-M6-16-ZB
M6
16
24
5.0
0.0190
73181595
YES
Flache Raendelschraube DI...
DIN653-M6-20-ZB
M6
20
24
5.0
0.0200
73181595
YES
Flache Raendelschraube DI...
DIN653-M6-25-ZB
M6
25
24
5.0
0.0200
73181595
YES
Flache Raendelschraube DI...
DIN653-M6-30-ZB
M6
30
24
5.0
0.0200
73181595
YES
Flache Raendelschraube DI...
DIN653-M6-40-ZB
M6
40
24
5.0
0.0230
73181595
YES
Flache Raendelschraube DI...
DIN653-M8-16-ZB
M8
16
30
6.0
0.0350
73181595
YES
Flache Raendelschraube DI...
DIN653-M8-20-ZB
M8
20
30
6.0
0.0380
73181595
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성