카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 6336 - Star knobs, Type K Plastic bush Stainless Steel, Technopolymer
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star handle
DIN 6336
DIN 6336 KT
DIN 6336 KT NI
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/din6336/din6336_kt/din6336_kt_ni/din6336_kt_k_ni.prj},{NB=Sterngriff DIN6336-KT-40-M8-K-NI},{ARTNR=DIN6336-KT-40-M8-K-NI},{PARTNUMBER=DIN 6336-KT-40-M8-K-NI},{NORMNR=DIN 6336},{D1=40},{D2=M8},{D2X='M6','M8'},{D3=18},{H1=25},{H2=13},{T1=14.0},{W1=89},{ABS5=11.000},{ABS6=6.000},{R1=12.000},{R2=4.000},{ABS7=17.000},{ABS8=3.000},{ABS9=17.000},{ABS10=7.000},{ABS11=15.000},{R5=60.000},{R6=7.000},{R7=4.000},{T1X=14.000},{BUCHSE=Edelstahl 1.4305},{BX='','Stahl verzinkt','NI','Edelstahl 1.4305'},{T=2.500},{TT=7.000},{R22=4.000},{R222=1.000},{WEIGHT=0.0190},{CTN=73181639},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T1
min.
[mm]
BUCHSE
Bush
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Sterngriff DIN6336-KT-25-...
DIN6336-KT-25-M5-K-NI
25
M5
12
16
8
9.5
Edelstahl 1.4305
0.0074
73181639
YES
Sterngriff DIN6336-KT-32-...
DIN6336-KT-32-M5-K-NI
32
M5
14
20
10
9.5
Edelstahl 1.4305
0.0100
73181639
YES
Sterngriff DIN6336-KT-32-...
DIN6336-KT-32-M6-K-NI
32
M6
14
20
10
12.0
Edelstahl 1.4305
0.0100
73181639
YES
Sterngriff DIN6336-KT-40-...
DIN6336-KT-40-M6-K-NI
40
M6
18
25
13
12.0
Edelstahl 1.4305
0.0210
73181639
YES
Sterngriff DIN6336-KT-40-...
DIN6336-KT-40-M8-K-NI
40
M8
18
25
13
14.0
Edelstahl 1.4305
0.0190
73181639
YES
Sterngriff DIN6336-KT-50-...
DIN6336-KT-50-M8-K-NI
50
M8
22
32
17
14.0
Edelstahl 1.4305
0.0400
73181639
YES
Sterngriff DIN6336-KT-50-...
DIN6336-KT-50-M10-K-NI
50
M10
22
32
17
18.0
Edelstahl 1.4305
0.0380
73181639
YES
Sterngriff DIN6336-KT-63-...
DIN6336-KT-63-M10-K-NI
63
M10
26
40
21
18.0
Edelstahl 1.4305
0.0700
73181639
YES
Sterngriff DIN6336-KT-63-...
DIN6336-KT-63-M12-K-NI
63
M12
26
40
21
22.0
Edelstahl 1.4305
0.0600
73181639
YES
Sterngriff DIN6336-KT-80-...
DIN6336-KT-80-M12-K-NI
80
M12
35
50
25
22.0
Edelstahl 1.4305
0.1200
73181639
YES
Sterngriff DIN6336-KT-80-...
DIN6336-KT-80-M16-K-NI
80
M16
35
50
25
30.0
Edelstahl 1.4305
0.1000
73181639
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성