카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 6336 - Star knobs, Cast iron, Type B with plain through bore, Tol. H7
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star handle
DIN 6336
DIN 6336 GG
DIN 6336 GG B
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/din6336/din6336_g/din6336_g_b/din6336_g_b.prj},{NB=Sterngriff DIN6336-GG-50-B10-B},{ARTNR=DIN6336-GG-50-B10-B},{PARTNUMBER=DIN 6336-GG-50-B10-B},{NORMNR=DIN 6336},{D1=50},{D3=B10},{D3X='B8','B8','B10','B10'},{D4=18},{H1=32},{H2=15},{W1=89.000},{ABS2=22.000},{ABS3=8.000},{ABS4=19.000},{ABS5=14.000},{ABS6=7.000},{R1=15.000},{R2=5.000},{R3=8.000},{R4=80.000},{TT=8.000},{D1T=37.500},{WEIGHT=0.1200},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
H7 Bore
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
min.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Sterngriff DIN6336-GG-32-...
DIN6336-GG-32-B6-B
32
B6
12
20
9
0.0420
83024900
YES
Sterngriff DIN6336-GG-40-...
DIN6336-GG-40-B8-B
40
B8
14
25
12
0.0690
83024900
YES
Sterngriff DIN6336-GG-50-...
DIN6336-GG-50-B8-B
50
B8
18
32
15
0.1500
83024900
YES
Sterngriff DIN6336-GG-50-...
DIN6336-GG-50-B10-B
50
B10
18
32
15
0.1200
83024900
YES
Sterngriff DIN6336-GG-63-...
DIN6336-GG-63-B10-B
63
B10
20
40
19
0.2490
83024900
YES
Sterngriff DIN6336-GG-63-...
DIN6336-GG-63-B12-B
63
B12
20
40
19
0.2330
83024900
YES
Sterngriff DIN6336-GG-80-...
DIN6336-GG-80-B12-B
80
B12
25
50
23
0.5460
83024900
YES
Sterngriff DIN6336-GG-80-...
DIN6336-GG-80-B16-B
80
B16
25
50
23
0.5000
83024900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성