카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 582 NI - Stainless Steel-Lifting eye nuts
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Lifting eye bolts, Lifting eye nuts
DIN582
DIN582 A2
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/ringschrauben_muttern/din582/din582_a2/din582_ni.prj},{NB=Edelstahl-Ringmutter DIN582-M12-NI},{ARTNR=DIN582-M12-NI},{PARTNUMBER=DIN 582-M12-NI},{NORMNR=DIN 582},{D1=M12},{D2=30},{D3=54},{D4=30},{E=11.0},{H=53},{K=12},{M=14},{F1=3400},{F2=2400},{F3=1700},{D1K=10.106},{D1G=12},{R1=13.130},{CH=1.000},{WEIGHT=0.1600},{CTN=73181300},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
F1
max.
[N]
F2
max.
[N]
F3
max.
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Ringmutter DIN5...
DIN582-M8-NI
M8
20
36
20
8.5
36
8
10
1400
1000
700
0.0500
73181300
YES
Edelstahl-Ringmutter DIN5...
DIN582-M10-NI
M10
25
45
25
10.0
45
10
12
2300
1700
1150
0.1000
73181300
YES
Edelstahl-Ringmutter DIN5...
DIN582-M12-NI
M12
30
54
30
11.0
53
12
14
3400
2400
1700
0.1600
73181300
YES
Edelstahl-Ringmutter DIN5...
DIN582-M16-NI
M16
35
63
35
13.0
62
14
16
7000
5000
3500
0.2400
73181300
YES
Edelstahl-Ringmutter DIN5...
DIN582-M20-NI
M20
40
72
40
16.0
71
16
19
12000
8600
6000
0.3400
73181300
YES
Edelstahl-Ringmutter DIN5...
DIN582-M24-NI
M24
50
90
50
20.0
90
20
24
18000
12900
9000
0.6500
73181300
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성