Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN3017-1-SCHLAUCHSCHE-A - 软管卡箍DIN 3017-1(蜗杆传动卡箍形式A),材料为镀锌钢和不锈钢
MÄDLER
驱动元件
轴关节和附件
辅料
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/zubehoer/schlauchsch_din3017-1.prj},{NB=110-63811110},{ARTNR=63811110},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{HW=-},{AUSF=W1},{SP=90 - 110},{SPANND1=110},{L=24},{AD=3.0},{PD=4.5},{GEW=26},{D1MIN=90},{D1MAX=110},{BS=0.6},{B1=9},{H1=10},{H2=8},{H3=4},{T=1.6},{N=1.2},{B2=14},{S2=7},{STRF=Stahl},{ABD1=5.7},{CTN=73269098}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
SP
夹持范围Ø-d
[mm]
L
[mm]
AD
扭矩 AD 1) - 装配时的紧固扭矩
[Nm]
PD
扭矩PD 2) - 测试扭矩,供以后检查和重新拧紧固定连接之用
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63811012
63811012
钢,镀锌
钢,镀锌
-
W1
8 - 12
20
2.5
3.5
10
73269098
63811016
63811016
钢,镀锌
钢,镀锌
-
W1
10 - 16
20
2.5
3.5
11
73269098
63811020
63811020
钢,镀锌
钢,镀锌
-
W1
12 - 22
20
2.5
3.5
11
73269098
63811027
63811027
钢,镀锌
钢,镀锌
-
W1
16 - 27
24
3.0
4.0
14
73269098
63811032
63811032
钢,镀锌
钢,镀锌
-
W1
20 - 32
24
3.0
4.0
15
73269098
63811035
63811035
钢,镀锌
钢,镀锌
夹持范围偏离DIN
W1
23 - 25 3)
24
3.0
4.0
15
73269098
63811040
63811040
钢,镀锌
钢,镀锌
-
W1
25 - 40
24
3.0
4.5
16
73269098
63811045
63811045
钢,镀锌
钢,镀锌
-
W1
30 - 45
24
3.0
4.5
17
73269098
63811050
63811050
钢,镀锌
钢,镀锌
夹持范围偏离DIN
W1
32 - 50 3)
24
3.0
4.5
17
73269098
63811060
63811060
钢,镀锌
钢,镀锌
-
W1
40 - 60
24
3.0
4.5
19
73269098
63811070
63811070
钢,镀锌
钢,镀锌
-
W1
50 - 70
24
3.0
4.5
20
73269098
63811080
63811080
钢,镀锌
钢,镀锌
-
W1
60 - 80
24
3.0
4.5
22
73269098
63811090
63811090
钢,镀锌
钢,镀锌
-
W1
70 - 90
24
3.0
4.5
23
73269098
63811100
63811100
钢,镀锌
钢,镀锌
-
W1
80 - 100
24
3.0
4.5
24
73269098
63811110
63811110
钢,镀锌
钢,镀锌
-
W1
90 - 110
24
3.0
4.5
26
73269098
63814012
63814012
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
-
W4
8 - 12
20
2.5
3.5
10
73269098
63814016
63814016
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
-
W4
10 - 16
20
2.5
3.5
11
73269098
63814020
63814020
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
-
W4
12 - 22
20
2.5
3.5
11
73269098
63814027
63814027
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
-
W4
16 - 27
24
3.0
4.0
14
73269098
63814032
63814032
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
-
W4
20 - 32
24
3.0
4.0
15
73269098
63814035
63814035
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
夹持范围偏离DIN
W4
23 - 25 3)
24
3.0
4.0
15
73269098
63814040
63814040
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
-
W4
25 - 40
24
3.0
4.5
16
73269098
63814045
63814045
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
-
W4
30 - 45
24
3.0
4.5
17
73269098
63814050
63814050
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
夹持范围偏离DIN
W4
32 - 50 3)
24
3.0
4.5
17
73269098
13814060
13814060
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
-
W4
40 - 60
24
3.0
4.5
19
73269098
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表