카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 1804 W - Slotted locknuts, Type W, Steel, not hardened, not ground
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Nuts
DIN1804
DIN1804 ST
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/muttern/din1804/din1804_st/din1804_w.prj},{NB=Nutmutter DIN1804-M30x1,5-W},{ARTNR=DIN1804-M30x1,5-W},{PARTNUMBER=DIN 1804-M30x1,5-W},{NORMNR=DIN 1804},{D1=M30x1,5},{D2=50},{D3=43},{B=7},{H=10},{HA=A 45-50},{D1G=30},{F=W},{T=3.0},{N=4},{D1K=28.376},{P=1.500},{WEIGHT=0.0900},{CTN=73181699},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Threads
ⁿ/ₐ
D2
h11
[mm]
D3
[mm]
B
[mm]
H
h14
[mm]
HA
Hoock spanner DIN 1810
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Nutmutter DIN1804-M8x1-W
DIN1804-M8x1-W
M8x1
20
16
4
5
A 16-20
0.0160
73181692
YES
Nutmutter DIN1804-M10x1-W
DIN1804-M10x1-W
M10x1
25
20
5
6
A 25-28
0.0160
73181692
YES
Nutmutter DIN1804-M12x1,5...
DIN1804-M12x1,5-W
M12x1,5
28
23
5
6
A 25-28
0.0200
73181692
YES
Nutmutter DIN1804-M14x1,5...
DIN1804-M14x1,5-W
M14x1,5
30
25
5
7
A 30-32
0.0280
73181699
YES
Nutmutter DIN1804-M16x1,5...
DIN1804-M16x1,5-W
M16x1,5
32
27
5
7
A 30-32
0.0300
73181699
YES
Nutmutter DIN1804-M18x1,5...
DIN1804-M18x1,5-W
M18x1,5
34
28
6
8
A 34-36
0.0350
73181699
YES
Nutmutter DIN1804-M20x1,5...
DIN1804-M20x1,5-W
M20x1,5
36
30
6
8
A 34-36
0.0380
73181699
YES
Nutmutter DIN1804-M22x1,5...
DIN1804-M22x1,5-W
M22x1,5
40
34
6
9
A 40-42
0.0610
73181699
YES
Nutmutter DIN1804-M24x1,5...
DIN1804-M24x1,5-W
M24x1,5
42
36
6
9
A 40-42
0.0600
73181699
YES
Nutmutter DIN1804-M26x1,5...
DIN1804-M26x1,5-W
M26x1,5
45
38
7
10
A 45-50
0.0750
73181699
YES
Nutmutter DIN1804-M28x1,5...
DIN1804-M28x1,5-W
M28x1,5
50
43
7
10
A 45-50
0.0950
73181699
YES
Nutmutter DIN1804-M30x1,5...
DIN1804-M30x1,5-W
M30x1,5
50
43
7
10
A 45-50
0.0900
73181699
YES
Nutmutter DIN1804-M32x1,5...
DIN1804-M32x1,5-W
M32x1,5
52
45
7
11
A 52-55
0.0800
73181699
YES
Nutmutter DIN1804-M35x1,5...
DIN1804-M35x1,5-W
M35x1,5
55
48
7
11
A 52-55
0.1100
73181699
YES
Nutmutter DIN1804-M38x1,5...
DIN1804-M38x1,5-W
M38x1,5
58
50
8
11
A 58-62
0.1200
73181699
YES
Nutmutter DIN1804-M40x1,5...
DIN1804-M40x1,5-W
M40x1,5
62
54
8
12
A 58-62
0.1500
73181699
YES
Nutmutter DIN1804-M42x1,5...
DIN1804-M42x1,5-W
M42x1,5
62
54
8
12
A 58-62
0.1550
73181699
YES
Nutmutter DIN1804-M45x1,5...
DIN1804-M45x1,5-W
M45x1,5
68
60
8
12
A 68-75
0.1750
73181699
YES
Nutmutter DIN1804-M48x1,5...
DIN1804-M48x1,5-W
M48x1,5
75
67
8
13
A 68-75
0.2400
73181699
YES
Nutmutter DIN1804-M50x1,5...
DIN1804-M50x1,5-W
M50x1,5
75
67
8
13
A 68-75
0.2000
73181699
YES
Nutmutter DIN1804-M52x1,5...
DIN1804-M52x1,5-W
M52x1,5
80
70
10
13
A 80-90
0.2400
73181699
YES
Nutmutter DIN1804-M55x1,5...
DIN1804-M55x1,5-W
M55x1,5
80
70
10
13
A 80-90
0.2400
73181699
YES
Nutmutter DIN1804-M58x1,5...
DIN1804-M58x1,5-W
M58x1,5
90
80
10
13
A 80-90
0.3450
73181699
YES
Nutmutter DIN1804-M60x1,5...
DIN1804-M60x1,5-W
M60x1,5
90
80
10
13
A 80-90
0.3200
73181699
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성