Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 982-SKM-KL-Teil-HOCH - 螺母DIN 982(类似于DIN EN ISO 7040),夹持部分由聚酰胺制成,高形状
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
螺钉、螺母和销钉
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/schrauben_muttern_stifte/skm_982_sichernd_hf.prj},{NB=652104A2},{ARTNR=652104A2},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl V2A (A2)},{AUSF=Hohe Form},{G=M4},{P=0.70},{H=6.0},{M=2.90},{S=7},{GEW=0.11},{TYP=2},{GG=4},{WUK=15},{DW=5.9},{SS=6.950},{ABR=0.35},{CTN=73181660}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
G
螺紋
[mm]
P
沥青
[mm]
H
h
[mm]
M
m
[mm]
S
s
[mm]
GEW
重量
[kg/100]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65210408
65210408
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8,夹持部分由聚酰胺制成
高度的形式
M4
0.70
6.0
2.90
7
0.11
73181660
65210508
65210508
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8,夹持部分由聚酰胺制成
高度的形式
M5
0.80
6.3
4.40
8
0.14
73181660
65210608
65210608
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8,夹持部分由聚酰胺制成
高度的形式
M6
1.00
8.0
4.90
10
0.31
73181660
65210808
65210808
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8,夹持部分由聚酰胺制成
高度的形式
M8
1.25
9.5
6.44
13
0.60
73181660
65211008
65211008
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8,夹持部分由聚酰胺制成
高度的形式
M10
1.50
11.5
8.04
17
1.30
73181660
65211208
65211208
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8,夹持部分由聚酰胺制成
高度的形式
M12
1.75
14.0
10.37
19
1.66
73181660
65211408
65211408
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8,夹持部分由聚酰胺制成
高度的形式
M14
2.00
16.0
12.10
22
2.10
73181660
65211608
65211608
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8,夹持部分由聚酰胺制成
高度的形式
M16
2.00
18.0
14.10
24
3.78
73181660
65212008
65212008
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8,夹持部分由聚酰胺制成
高度的形式
M20
2.50
22.0
16.90
30
6.80
73181660
65212408
65212408
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8,夹持部分由聚酰胺制成
高度的形式
M24
3.00
28.0
20.20
36
12.70
73181660
65210610
65210610
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级10,夹持部分由聚酰胺制成
高度的形式
M6
1.00
8.0
4.90
10
0.31
73181660
65210810
65210810
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级10,夹持部分由聚酰胺制成
高度的形式
M8
1.25
9.5
6.44
13
0.60
73181660
65211010
65211010
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级10,夹持部分由聚酰胺制成
高度的形式
M10
1.50
11.5
8.04
17
1.30
73181660
65211210
65211210
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级10,夹持部分由聚酰胺制成
高度的形式
M12
1.75
14.0
10.37
19
1.66
73181660
65211410
65211410
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级10,夹持部分由聚酰胺制成
高度的形式
M14
2.00
16.0
12.10
22
2.10
73181660
65211610
65211610
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级10,夹持部分由聚酰胺制成
高度的形式
M16
2.00
18.0
14.10
24
3.78
73181660
65212010
65212010
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级10,夹持部分由聚酰胺制成
高度的形式
M20
2.50
22.0
16.90
30
6.80
73181660
65212410
65212410
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级10,夹持部分由聚酰胺制成
高度的形式
M24
3.00
28.0
20.20
36
12.70
73181660
652104A2
652104A2
不锈钢
不锈钢V2A (A2)
高度的形式
M4
0.70
6.0
2.90
7
0.11
73181660
652105A2
652105A2
不锈钢
不锈钢V2A (A2)
高度的形式
M5
0.80
6.3
4.40
8
0.14
73181660
652106A2
652106A2
不锈钢
不锈钢V2A (A2)
高度的形式
M6
1.00
8.0
4.90
10
0.31
73181660
652108A2
652108A2
不锈钢
不锈钢V2A (A2)
高度的形式
M8
1.25
9.5
6.44
13
0.60
73181660
652110A2
652110A2
不锈钢
不锈钢V2A (A2)
高度的形式
M10
1.50
11.5
8.04
17
1.30
73181660
652112A2
652112A2
不锈钢
不锈钢V2A (A2)
高度的形式
M12
1.75
14.0
10.37
19
1.66
73181660
652114A2
652114A2
不锈钢
不锈钢V2A (A2)
高度的形式
M14
2.00
16.0
12.10
22
2.10
73181660
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表