피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 914 - Hexagon socket set screws with cone point
Fabory
2 Socket products & Set screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/2_socket_products_and_set_screws/din_914.prj},{NB=Gewindestift DIN 914 M8x6 07800.080.006(High)},{CNSORDERNO=07800.080.006},{D=8.000},{L=6.000},{PACKAGING=200},{VARIANT=1},{FABNETWEIGHT=1.000},{P=1.250},{DT=2.000},{E=4.580},{S=4.000},{TX=5.000},{VV=2.000},{NENNID=M8X6},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 914},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Socket set screw},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=45H},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Hexagon socket},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=ISO4027,ASMEB18.3.6M,BS4168-3,NEN2342,NFE27-181},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077061606},{INTRASTATCODE=7318154890},{ECLASS=23-11-03-02},{UNSPSC=31161518},{ETIM=EC002390},{FAB_NENN=M8x6},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
DT
Diameter of the truncated cone point max.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
S
Width across flats
[mm]
T
Depth of the driving feature min.
[mm]
SW
Angle of the cone
[mm]
Slotted set screw DIN 914...
07800.020.002
M2X2
2.000
2.000
Fabory
DIN 914
Metric thread
Right
Socket set screw
Steel
45H
Plain
Hexagon socket
0.00004
ISO4027,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8717077061354
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
200
1.509
0.400
0.000
1.003
0.900
0.800
120.000
Slotted set screw DIN 914...
07800.020.003
M2X3
2.000
3.000
Fabory
DIN 914
Metric thread
Right
Socket set screw
Steel
45H
Plain
Hexagon socket
0.00008
ISO4027,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8717077061361
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
200
1.509
0.400
0.000
1.003
0.900
1.600
90.000
Slotted set screw DIN 914...
51250.020.003
M2X3
2.000
3.000
Fabory
DIN 914
Metric thread
Right
Socket set screw
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.00004
ISO4027,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715494144377
73181535
23-11-03-02
31161518
EC002390
500
1.509
0.400
0.000
1.003
0.900
1.600
90.000
Slotted set screw DIN 914...
07800.020.004
M2X4
2.000
4.000
Fabory
DIN 914
Metric thread
Right
Socket set screw
Steel
45H
Plain
Hexagon socket
0.00006
ISO4027,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8717077061378
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
200
1.509
0.400
0.000
1.003
0.900
1.600
90.000
Slotted set screw DIN 914...
51250.020.004
M2X4
2.000
4.000
Fabory
DIN 914
Metric thread
Right
Socket set screw
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.00006
ISO4027,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715494144384
73181535
23-11-03-02
31161518
EC002390
500
1.509
0.400
0.000
1.003
0.900
1.600
90.000
Slotted set screw DIN 914...
07800.020.005
M2X5
2.000
5.000
Fabory
DIN 914
Metric thread
Right
Socket set screw
Steel
45H
Plain
Hexagon socket
0.00008
ISO4027,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8717077061385
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
200
1.509
0.400
0.000
1.003
0.900
1.600
90.000
Slotted set screw DIN 914...
51250.020.005
M2X5
2.000
5.000
Fabory
DIN 914
Metric thread
Right
Socket set screw
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.00007
ISO4027,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715494144391
73181535
23-11-03-02
31161518
EC002390
500
1.509
0.400
0.000
1.003
0.900
1.600
90.000
Slotted set screw DIN 914...
07800.020.006
M2X6
2.000
6.000
Fabory
DIN 914
Metric thread
Right
Socket set screw
Steel
45H
Plain
Hexagon socket
0.00013
ISO4027,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8717077061392
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
200
1.509
0.400
0.000
1.003
0.900
1.600
90.000
Slotted set screw DIN 914...
51250.020.006
M2X6
2.000
6.000
Fabory
DIN 914
Metric thread
Right
Socket set screw
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.00009
ISO4027,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715494144407
73181535
23-11-03-02
31161518
EC002390
500
1.509
0.400
0.000
1.003
0.900
1.600
90.000
Slotted set screw DIN 914...
07800.020.008
M2X8
2.000
8.000
Fabory
DIN 914
Metric thread
Right
Socket set screw
Steel
45H
Plain
Hexagon socket
0.00013
ISO4027,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8717077061408
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
200
1.509
0.400
0.000
1.003
0.900
1.600
90.000
Slotted set screw DIN 914...
51250.020.008
M2X8
2.000
8.000
Fabory
DIN 914
Metric thread
Right
Socket set screw
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.00000
ISO4027,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715494613972
73181535
23-11-03-02
31161518
EC002390
500
1.509
0.400
0.000
1.003
0.900
1.600
90.000
Slotted set screw DIN 914...
07800.020.010
M2X10
2.000
10.000
Fabory
DIN 914
Metric thread
Right
Socket set screw
Steel
45H
Plain
Hexagon socket
0.00016
ISO4027,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8717077061415
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
200
1.509
0.400
0.000
1.003
0.900
1.600
90.000
Slotted set screw DIN 914...
51250.020.010
M2X10
2.000
10.000
Fabory
DIN 914
Metric thread
Right
Socket set screw
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.00015
ISO4027,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715494144414
73181535
23-11-03-02
31161518
EC002390
500
1.509
0.400
0.000
1.003
0.900
1.600
90.000
Slotted set screw DIN 914...
51250.020.012
M2X12
2.000
12.000
Fabory
DIN 914
Metric thread
Right
Socket set screw
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.00000
ISO4027,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715494613989
73181535
23-11-03-02
31161518
EC002390
500
1.509
0.400
0.000
1.003
0.900
1.600
90.000
Slotted set screw DIN 914...
07800.025.003
M2,5X3
2.500
3.000
Fabory
DIN 914
Metric thread
Right
Socket set screw
Steel
45H
Plain
Hexagon socket
0.00005
ISO4027,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8717077061422
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
200
1.948
0.450
0.000
1.427
1.300
1.200
120.000
Slotted set screw DIN 914...
51250.025.003
M2,5X3
2.500
3.000
Fabory
DIN 914
Metric thread
Right
Socket set screw
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.00000
ISO4027,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715494613996
73181535
23-11-03-02
31161518
EC002390
500
1.948
0.450
0.000
1.427
1.300
1.200
120.000
Slotted set screw DIN 914...
07800.025.004
M2,5X4
2.500
4.000
Fabory
DIN 914
Metric thread
Right
Socket set screw
Steel
45H
Plain
Hexagon socket
0.00008
ISO4027,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8717077061439
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
200
1.948
0.450
0.000
1.427
1.300
2.000
90.000
Slotted set screw DIN 914...
51250.025.004
M2,5X4
2.500
4.000
Fabory
DIN 914
Metric thread
Right
Socket set screw
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.00016
ISO4027,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715492277237
73181535
23-11-03-02
31161518
EC002390
200
1.948
0.450
0.000
1.427
1.300
2.000
90.000
Slotted set screw DIN 914...
07800.025.005
M2,5X5
2.500
5.000
Fabory
DIN 914
Metric thread
Right
Socket set screw
Steel
45H
Plain
Hexagon socket
0.00011
ISO4027,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8717077061446
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
200
1.948
0.450
0.000
1.427
1.300
2.000
90.000
Slotted set screw DIN 914...
51250.025.005
M2,5X5
2.500
5.000
Fabory
DIN 914
Metric thread
Right
Socket set screw
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.00012
ISO4027,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715494144421
73181535
23-11-03-02
31161518
EC002390
500
1.948
0.450
0.000
1.427
1.300
2.000
90.000
Slotted set screw DIN 914...
07800.025.006
M2,5X6
2.500
6.000
Fabory
DIN 914
Metric thread
Right
Socket set screw
Steel
45H
Plain
Hexagon socket
0.00015
ISO4027,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8717077061453
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
200
1.948
0.450
0.000
1.427
1.300
2.000
90.000
Slotted set screw DIN 914...
51250.025.006
M2,5X6
2.500
6.000
Fabory
DIN 914
Metric thread
Right
Socket set screw
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.00015
ISO4027,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715494144438
73181535
23-11-03-02
31161518
EC002390
500
1.948
0.450
0.000
1.427
1.300
2.000
90.000
Slotted set screw DIN 914...
07800.025.008
M2,5X8
2.500
8.000
Fabory
DIN 914
Metric thread
Right
Socket set screw
Steel
45H
Plain
Hexagon socket
0.00019
ISO4027,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8717077061460
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
200
1.948
0.450
0.000
1.427
1.300
2.000
90.000
Slotted set screw DIN 914...
51250.025.008
M2,5X8
2.500
8.000
Fabory
DIN 914
Metric thread
Right
Socket set screw
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.00020
ISO4027,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715494144445
73181535
23-11-03-02
31161518
EC002390
500
1.948
0.450
0.000
1.427
1.300
2.000
90.000
Slotted set screw DIN 914...
07800.025.010
M2,5X10
2.500
10.000
Fabory
DIN 914
Metric thread
Right
Socket set screw
Steel
45H
Plain
Hexagon socket
0.00028
ISO4027,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8717077061477
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
200
1.948
0.450
0.000
1.427
1.300
2.000
90.000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 913 - Hexagon socket set screws with flat point
Fabory
21.04.2022
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 916 - Hexagon socket set screws with cup point
Fabory
21.04.2022
DIN 915 - Hexagon socket set screws with dog point
Fabory
21.04.2022
DIN 7979 D - Parallel pins, with internal thread, hardened, form D
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN ≈916 - Hexagon socket set screws with cup point
Fabory
21.04.2022
ISO 10642 - Hexagon socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
Adjustable elbow coupling male connector EVW single part - Single parts, tu...
VOSS
11.04.2023
DIN 914 (ISO 4027) - FN 131 - 45 H, verzinkt blau - Hexagon socket set scre...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 439 B - Hex nuts, lower form B
Fabory
13.02.2023
DIN 434 - Square taper washers for U-sections
Fabory
13.02.2023
ISO 4027-GE-STIFT-IS+SPITZE-A2 - Hexagon Socket Set Screws ISO 4027 (ex DIN...
MÄDLER
10.04.2024
DIN906 - Stainless Steel-Threaded plugs with conical thread, Type A, withou...
Berger Tools
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성