Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 705-A-STELLR-STBR-IS - DIN 705 A型调整环,钢质抛光,直径3毫米至100毫米,带内六角的固定螺丝
MÄDLER
驱动元件
夹持环和调整环
调整环 DIN 705 A
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/stellringe_din705a/str_din705a_4027_stbr.prj},{NB=623890286},{ARTNR=623890286},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl brüniert, Gewindestift mit Festigkeit 45H oder 12.9, schwarz},{AUSF=mit 1x Gewindestift mit Innensechskant DIN EN ISO 4027},{D1=28},{D2=45},{B=16},{SCHR=M8 x 12},{GEW=12.200},{PPATH=stellr_din705a_is_4027_sbl.prj},{CTN=73182900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H8
[mm]
D2
d2
[mm]
B
b
[mm]
SCHR
Śruba
[mm]
GEW
重量
[kg/100 Stück]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
623890036
623890036
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,强度为45H或12.9的紧固螺钉,黑色
带1个带六角形插座的螺纹销,DIN EN ISO ...
3
7
5
M2 x 3
0.123
73182900
623890046
623890046
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,强度为45H或12.9的紧固螺钉,黑色
带1个带六角形插座的螺纹销,DIN EN ISO ...
4
8
5
M2,5 x 3
0.152
73182900
623890056
623890056
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,强度为45H或12.9的紧固螺钉,黑色
带1个带六角形插座的螺纹销,DIN EN ISO ...
5
10
6
M3 x 4
0.280
73182900
623890066
623890066
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,强度为45H或12.9的紧固螺钉,黑色
带1个带六角形插座的螺纹销,DIN EN ISO ...
6
12
8
M4 x 5
0.548
73182900
623890076
623890076
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,强度为45H或12.9的紧固螺钉,黑色
带1个带六角形插座的螺纹销,DIN EN ISO ...
7
12
8
M4 x 5
0.488
73182900
623890086
623890086
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,强度为45H或12.9的紧固螺钉,黑色
带1个带六角形插座的螺纹销,DIN EN ISO ...
8
16
8
M4 x 6
0.940
73182900
623890096
623890096
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,强度为45H或12.9的紧固螺钉,黑色
带1个带六角形插座的螺纹销,DIN EN ISO ...
9
18
10
M5 x 8
1.510
73182900
623890106
623890106
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,强度为45H或12.9的紧固螺钉,黑色
带1个带六角形插座的螺纹销,DIN EN ISO ...
10
20
10
M5 x 8
1.850
73182900
623890116
623890116
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,强度为45H或12.9的紧固螺钉,黑色
带1个带六角形插座的螺纹销,DIN EN ISO ...
11
20
10
M5 x 8
1.720
73182900
623890126
623890126
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,强度为45H或12.9的紧固螺钉,黑色
带1个带六角形插座的螺纹销,DIN EN ISO ...
12
22
12
M6 x 8
2.520
73182900
623890146
623890146
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,强度为45H或12.9的紧固螺钉,黑色
带1个带六角形插座的螺纹销,DIN EN ISO ...
14
25
12
M6 x 8
3.170
73182900
623890156
623890156
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,强度为45H或12.9的紧固螺钉,黑色
带1个带六角形插座的螺纹销,DIN EN ISO ...
15
25
12
M6 x 8
2.980
73182900
623890166
623890166
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,强度为45H或12.9的紧固螺钉,黑色
带1个带六角形插座的螺纹销,DIN EN ISO ...
16
28
12
M6 x 8
3.840
73182900
623890186
623890186
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,强度为45H或12.9的紧固螺钉,黑色
带1个带六角形插座的螺纹销,DIN EN ISO ...
18
32
14
M6 x 8
6.000
73182900
623890206
623890206
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,强度为45H或12.9的紧固螺钉,黑色
带1个带六角形插座的螺纹销,DIN EN ISO ...
20
32
14
M6 x 8
5.300
73182900
623890226
623890226
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,强度为45H或12.9的紧固螺钉,黑色
带1个带六角形插座的螺纹销,DIN EN ISO ...
22
36
14
M6 x 10
6.900
73182900
623890246
623890246
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,强度为45H或12.9的紧固螺钉,黑色
带1个带六角形插座的螺纹销,DIN EN ISO ...
24
40
16
M8 x 12
9.560
73182900
623890256
623890256
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,强度为45H或12.9的紧固螺钉,黑色
带1个带六角形插座的螺纹销,DIN EN ISO ...
25
40
16
M8 x 10
9.560
73182900
623890266
623890266
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,强度为45H或12.9的紧固螺钉,黑色
带1个带六角形插座的螺纹销,DIN EN ISO ...
26
40
16
M8 x 10
9.050
73182900
623890286
623890286
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,强度为45H或12.9的紧固螺钉,黑色
带1个带六角形插座的螺纹销,DIN EN ISO ...
28
45
16
M8 x 12
12.200
73182900
623890306
623890306
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,强度为45H或12.9的紧固螺钉,黑色
带1个带六角形插座的螺纹销,DIN EN ISO ...
30
45
16
M8 x 10
11.100
73182900
623890326
623890326
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,强度为45H或12.9的紧固螺钉,黑色
带1个带六角形插座的螺纹销,DIN EN ISO ...
32
50
16
M8 x 12
14.500
73182900
623890356
623890356
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,强度为45H或12.9的紧固螺钉,黑色
带1个带六角形插座的螺纹销,DIN EN ISO ...
35
56
16
M8 x 12
18.700
73182900
623890366
623890366
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,强度为45H或12.9的紧固螺钉,黑色
带1个带六角形插座的螺纹销,DIN EN ISO ...
36
56
16
M8 x 12
18.000
73182900
623890386
623890386
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,强度为45H或12.9的紧固螺钉,黑色
带1个带六角形插座的螺纹销,DIN EN ISO ...
38
56
16
M8 x 12
16.700
73182900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表