Diaphragm Valve Type 14, electric actuated Type J - Flanged End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Electric) Diaphragm valves
Diaphragm Valve Type 14, Electric actuated Type J
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/ele_diaphragm_valves/ele_dv_14_j/ele_dv_14_j_flange_asmtab.prj},{NB=A14JUUEFA100},{CNSORDERNO=A14JUUEFA100},{STD=ANSI G},{NDMM=100},{NDINCH=5},{SD=100.00},{D=229.10},{C=190.50},{N=8.00},{SH=19.00},{D1=241},{L=340.00},{T=22.00},{L1=50.00},{H=498.50},{H1=78.00},{A=214.00},{A1=128.00},{A2=107.00},{A3=107.00},{S=120.00},{S1=M12},{S2=22.00},{ACVERS=7},{PPATH=parts/ele_dv_14_j_flange_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standrad
ⁿ/ₐ
NDMM
[mm]
NDINCH
[인치]
SD
d
[mm]
D
[mm]
C
P.C.D. C
[mm]
N
h
[mm]
SH
h
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
T
t
[mm]
L1
l
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
S
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
S2
[mm]
A14JUUEF1015
A14JUUEF1015
JIS10K
15
1/2
16.00
95.00
70.00
4.00
15.00
54 x 66
110.00
12.00
10.00
259.50
19.50
51.00
55.00
55.00
55.00
25.00
M5
10.00
A14JUUEF1020
A14JUUEF1020
JIS10K
20
3/4
20.00
100.00
75.00
4.00
15.00
54 x 66
120.00
13.00
10.00
258.00
17.50
51.00
55.00
55.00
55.00
25.00
M5
10.00
A14JUUEF1025
A14JUUEF1025
JIS10K
25
1
25.00
125.00
90.00
4.00
19.00
67 x 80
130.00
13.00
12.00
273.20
18.50
51.00
55.00
55.00
55.00
25.00
M5
10.00
A14JUUEF1032
A14JUUEF1032
JIS10K
32
1 1/4
32.00
135.00
100.00
4.00
19.00
67 x 80
142.00
16.00
12.00
271.50
22.50
51.00
55.00
55.00
55.00
25.00
M5
10.00
A14JUUEF1040
A14JUUEF1040
JIS10K
40
1 1/2
40.00
140.00
105.00
4.00
19.00
108 x 108
180.00
16.00
21.00
306.70
27.50
51.00
55.00
55.00
55.00
45.00
M6
14.00
A14JUUEF1050
A14JUUEF1050
JIS10K
50
2
52.00
155.00
120.00
4.00
19.00
123 x 123
210.00
20.00
25.00
324.70
36.00
51.00
55.00
55.00
55.00
45.00
M6
14.00
A14JUUEF1065
A14JUUEF1065
JIS10K
65
2 1/2
67.00
175.00
140.00
4.00
19.00
175
250.00
22.00
34.00
453.50
61.00
214.00
128.00
107.00
107.00
85.00
M8
15.00
A14JUUEF1080
A14JUUEF1080
JIS10K
80
4
78.00
185.00
150.00
8.00
19.00
201
280.00
22.00
42.00
465.00
63.00
214.00
128.00
107.00
107.00
100.00
M12
22.00
A14JUUEF1100
A14JUUEF1100
JIS10K
100
5
100.00
210.00
175.00
8.00
19.00
241
340.00
22.00
50.00
498.50
78.00
214.00
128.00
107.00
107.00
120.00
M12
22.00
A14JUUEFA015
A14JUUEFA015
ANSI G
15
1/2
16.00
88.90
60.50
4.00
16.00
54 x 66
110.00
12.00
10.00
259.50
19.50
51.00
55.00
55.00
55.00
25.00
M5
10.00
A14JUUEFA020
A14JUUEFA020
ANSI G
20
3/4
20.00
98.00
70.10
4.00
16.00
54 x 67
120.00
13.00
10.00
258.00
17.50
51.00
55.00
55.00
55.00
25.00
M5
10.00
A14JUUEFA025
A14JUUEFA025
ANSI G
25
1
25.00
108.00
219.40
4.00
16.00
67 x 80
130.00
13.00
12.00
273.20
18.50
51.00
55.00
55.00
55.00
25.00
M5
10.00
A14JUUEFA030
A14JUUEFA030
ANSI G
32
1 1/4
32.00
117.00
88.90
4.00
16.00
67 x 80
142.00
16.00
12.00
271.50
22.50
51.00
55.00
55.00
55.00
25.00
M5
10.00
A14JUUEFA040
A14JUUEFA040
ANSI G
40
1 1/2
40.00
127.00
98.50
4.00
16.00
108 x 108
180.00
16.00
21.00
306.70
27.50
51.00
55.00
55.00
55.00
45.00
M6
14.00
A14JUUEFA050
A14JUUEFA050
ANSI G
50
2
50.00
152.00
120.40
4.00
19.00
123 x 123
210.00
20.00
25.00
324.70
36.00
51.00
55.00
55.00
55.00
45.00
M6
14.00
A14JUUEFA080
A14JUUEFA080
ANSI G
80
4
80.00
191.00
152.20
4.00
19.00
201
280.00
22.00
42.00
465.00
63.00
214.00
128.00
107.00
107.00
100.00
M12
22.00
A14JUUEFA100
A14JUUEFA100
ANSI G
100
5
100.00
229.10
190.50
8.00
19.00
241
340.00
22.00
50.00
498.50
78.00
214.00
128.00
107.00
107.00
120.00
M12
22.00
A14JUUEFJ015
A14JUUEFJ015
ANSI A
15
1/2
16.00
88.90
60.50
4.00
16.00
54 x 66
110.00
12.00
10.00
259.50
19.50
51.00
55.00
55.00
55.00
25.00
M5
10.00
A14JUUEFJ020
A14JUUEFJ020
ANSI A
20
3/4
20.00
98.00
70.10
4.00
16.00
54 x 66
120.00
13.00
10.00
258.00
17.50
51.00
55.00
55.00
55.00
25.00
M5
10.00
A14JUUEFJ025
A14JUUEFJ025
ANSI A
25
1
25.00
108.00
79.50
4.00
16.00
67 x 80
130.00
13.00
12.00
273.20
18.50
51.00
55.00
55.00
55.00
25.00
M5
10.00
A14JUUEFJ040
A14JUUEFJ040
ANSI A
40
1 1/2
40.00
127.00
98.50
4.00
16.00
108 x 108
180.00
16.00
21.00
306.70
27.50
51.00
55.00
55.00
55.00
45.00
M6
14.00
A14JUUEFJ050
A14JUUEFJ050
ANSI A
50
2
50.00
152.00
120.40
4.00
19.00
123 x 123
210.00
20.00
25.00
324.70
36.00
51.00
55.00
55.00
55.00
45.00
M6
14.00
A14JUUEFJ065
A14JUUEFJ065
ANSI A
65
3
65.00
178.00
139.50
4.00
19.00
175
250.00
22.00
34.00
453.50
61.00
214.00
128.00
107.00
107.00
85.00
M8
15.00
A14JUUEFJ080
A14JUUEFJ080
ANSI A
80
4
80.00
191.00
152.20
4.00
19.00
201
280.00
22.00
42.00
465.00
63.00
214.00
128.00
107.00
107.00
100.00
M12
22.00
A14JUUEFJ100
A14JUUEFJ100
ANSI A
100
5
100.00
229.10
190.50
8.00
19.00
241
340.00
22.00
50.00
498.50
78.00
214.00
128.00
107.00
107.00
120.00
M12
22.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성