magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DHPC (m) - 수평 그립퍼, 모듈형 시스템
Festo
제품 (A - Z)
D
DHPC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dhpc/dhpc_asmtab.prj},{NB=8116730 DHPC-16-A-B---(1highm)},{TNR=8116730},{TYP=DHPC},{LODLEVEL=high},{HUBST=1},{GRE=-},{BAU=16},{POS=A},{GREIF=-},{PNE=B},{STA=-},{BEF=-},{PPATH=assemblies/dhpc_asmtpl.prj},{A=32.000},{A1=27.000},{B=20.000},{B1=12.000},{B5=12.000},{C=3.000},{D=3.000},{E=M4},{F=4.500},{H=M4},{I=7.000},{O=24.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BAU
사이즈
ⁿ/ₐ
POS
위치 감지
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
나사산
ⁿ/ₐ
E1
나사산
ⁿ/ₐ
E2
나사산
ⁿ/ₐ
E3
나사산
ⁿ/ₐ
F
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
F3
[mm]
G
나사산
ⁿ/ₐ
H
나사산
ⁿ/ₐ
I
[mm]
I1
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L0
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
L16
[mm]
L17
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
나사산
ⁿ/ₐ
T
[mm]
U
[mm]
U1
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
V2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
8116728 DHPC-6-A-B
8116728
DHPC
6
A
20.000
13.000
10.200
6.200
20.000
10.000
5.000
0.000
14.000
5.000
0.000
0.000
0.000
M2
-
-
M3
4.500
0.000
0.000
4.000
M3
M3
4.300
4.200
0.000
0.000
8.000
27.400
11.800
12.300
21.600
25.000
5.700
21.000
2.850
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
0.000
0.000
2.150
0.000
0.000
0.000
0.025
8116729 DHPC-10-A-B
8116729
DHPC
10
A
25.000
18.600
15.000
11.000
28.000
16.000
10.800
0.000
16.300
10.800
10.800
2.000
3.000
M3
-
-
M3
4.000
0.000
0.000
4.000
M3
M3
5.400
4.000
0.000
0.000
12.000
32.300
11.500
11.700
22.900
18.900
5.700
17.700
2.750
13.900
9.900
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
18.000
0.000
0.000
0.000
-
0.000
0.000
2.700
0.000
0.000
0.000
0.049
8116730 DHPC-16-A-B
8116730
DHPC
16
A
32.000
27.000
19.800
13.800
37.400
20.000
12.000
0.000
23.800
12.600
12.000
3.000
3.000
M4
-
-
M3
4.500
0.000
0.000
4.500
M3
M4
7.000
5.000
0.000
0.000
17.000
43.100
15.000
16.300
31.700
25.600
7.000
24.300
4.000
19.000
14.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
24.400
0.000
0.000
0.000
-
0.000
0.000
3.500
0.000
0.000
0.000
0.111
8116731 DHPC-20-A-B
8116731
DHPC
20
A
40.000
31.600
25.600
15.600
50.200
26.000
14.000
0.000
29.000
16.600
16.000
4.000
4.000
M5
-
-
M5
8.000
0.000
0.000
7.000
M4
M5
8.300
8.000
0.000
0.000
21.000
53.600
20.000
21.300
41.000
33.000
9.000
30.800
5.000
23.000
16.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
28.400
0.000
0.000
0.000
-
0.000
0.000
4.150
0.000
0.000
0.000
0.224
8116732 DHPC-25-A-B
8116732
DHPC
25
A
50.000
37.400
32.600
18.600
62.600
33.000
21.000
0.000
38.000
21.000
21.000
4.000
4.000
M6
-
-
M5
10.000
0.000
0.000
7.000
M5
M6
12.000
10.000
0.000
0.000
26.000
65.100
25.000
26.550
45.500
36.000
12.000
37.550
6.000
25.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
33.000
0.000
0.000
0.000
-
0.000
0.000
6.000
0.000
0.000
0.000
0.441
8116733 DHPC-32-A-B
8116733
DHPC
32
A
60.000
40.000
47.900
25.900
97.000
40.000
26.000
0.000
46.000
26.000
26.000
5.000
5.000
M6
-
-
M5
10.000
0.000
0.000
8.000
M6
M6
15.200
12.000
0.000
0.000
33.000
71.000
29.300
31.500
48.000
39.000
14.000
43.500
7.000
30.000
22.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
46.000
0.000
0.000
0.000
-
0.000
0.000
7.600
0.000
0.000
0.000
0.779
8116734 DHPC-40-A-B
8116734
DHPC
40
A
70.000
54.000
60.900
30.900
118.000
48.000
32.000
0.000
56.000
32.000
32.000
5.000
5.000
M8
-
-
M5
13.000
0.000
0.000
8.000
M8
M8
18.000
14.000
0.000
0.000
41.000
86.400
36.000
39.500
60.400
49.000
17.000
54.500
9.000
36.000
28.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
54.000
0.000
0.000
0.000
-
0.000
0.000
9.000
0.000
0.000
0.000
1.408
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성